静電気放電 (ESD)

このビデオでは、ESD がどのように半導体部品に損傷を与える可能性があるかを説明し、半導体デバイスの内部 ESD 保護回路をご紹介します。

00:12:56|25 2月 2015

このビデオでは静電気放電 (ESD) について説明します。このビデオでは、ESD がどのような方法で半導体部品を損傷させるおそれがあるかを説明します。また、半導体デバイスに内蔵されている内部 ESD 保護回路の詳細も示します。最後に、ESD 性能の特性を明らかにし、デバイスの堅牢性を理解するよう説明します。

このビデオはシリーズの一部です