ホーム
ビデオ・ライブラリ

DC/DCコンバータの熱性能とソリューション サイズ縮小とのトレードオフ

00:04:44 | 2018 年 03 月 08 日
出力電流レベルが高くなり、PCB面積が縮小し続ける中、電力密度を向上させようとする追求に終わりは見えていません。ただし、今日の小型パッケージによって放熱が改善されていますが、依然としてトレードオフを考慮に入れる必要があります。36V、3AのLMR33630は、SOIC-8パッケージと2mm x 3mmのHot Rod QFNの両方で提供されており、優れたテスト・ケースを実現します。このトレーニングでは、同じ動作条件下における各パラメータの熱性能を比較します。

リソース

  • arrow-right LMR33630 データシートのダウンロード
  • arrow-right LMR33630 EVM (評価基板) のご注文
download
このビデオは、シリーズの一部です
  • DC/DC スイッチング レギュレータを使用する場合の放熱の管理 (Managing heat dissipation with DC/DC switching regulators)
    video-playlist(9 videos)

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ/マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モータ ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス コネクティビティ
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • データ センター
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス