TI プレシジョン ラボ - アイソレーション (絶縁):沿面距離および空間距離とは?

「TI プレシジョン ラボ - アイソレーション (絶縁)」シリーズのこのビデオでは、絶縁沿面距離と空間距離について簡単に説明します。

00:11:43|31 3月 2020

「TI プレシジョン ラボ - アイソレーション (絶縁)」シリーズのこのビデオでは、絶縁沿面距離と空間距離について簡単に説明します。このビデオでは、以下の質問に回答します。

  1. 沿面距離および空間距離とは何ですか?どのような違いがありますか?
  2. システムの最小沿面距離と空間距離をどのように特定できますか?
  3. 動作電圧とは何ですか?沿面距離と空間距離にとってそれが重要なのはなぜですか?
  4. 動作環境は沿面距離と空間距離の要件にどのような影響を及ぼしますか?