強化絶縁とは何ですか?
00:06:04
|
2025 年 02 月 27 日
この「TI プレシジョン ラボ - アイソレーション (絶縁)」ビデオでは、強化絶縁の概要を説明します。電圧が 50 Vdc または 25Vac のシステムは、危険電圧があると考えられます。この種のシステムの場合、各種業界規格は、安全性に関する絶縁電圧の認証を求めています。このビデオでは、以下の質問に回答します。
- 絶縁電圧とは何ですか?
- 基本絶縁とは何ですか?
- 強化絶縁とは何ですか?
- 5kV アイソレータはすべて 強化されていますか?
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:絶縁の概要
video-playlist (13 videos)