TI の GaN テクノロジー採用でモーター ドライブの効率が最大化 (Maximize efficiency of motor drives with TI GaN technology)
産業用アプリケーションで TI の GaN テクノロジーと新しい 230V/2kW GaN-HV (高電圧) 3 相インバータを使用し、モーター ドライブの効率を最大化する方法をご確認ください
00:01:39|30 4月 2025
このビデオでは、GaN テクノロジーを採用した新しい 230VAC/2kW 電力段を紹介します。高効率、ヒートシンクの不要化、制御しやすさの向上など、モーター ドライブ アプリケーションにおける GaN デバイスの利点について解説しています。また、このボードは電流と DC-Link 電圧両方のセンシングにデルタ シグマ変調器を使用し、堅牢で高精度のセンシングを実現しています。さらに、C2000 モーター制御を使用して、システムの効率を向上させています。
GaN テクノロジー、デルタ シグマ センシング、C2000 を組み合わせると、モーター ドライブの性能を最大限に高めることができます。