ホーム
ビデオ・ライブラリ

50G イーサネットとは

00:10:23 | 2024 年 12 月 10 日

50G イーサネットは 2018 年 12 月に承認されました。50G イーサネットと 25G イーサネットの間の主な違いは、50G イーサネットが PAM-4 変調を使用することです。RS-FEC エンコーディングの用途は、シングル ビット エラーとバースト エラーを訂正することです。IEEE 802.3cd は、50G イーサネットを定義する規格です。標準的な 50G イーサネット アプリケーションの各セクションは、IEEE 802.3cd のさまざまな仕様によって定義されています。

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right TI のイーサネット製品ラインアップの詳細
  • arrow-right TI の 8 チャネル 50G イーサネット リタイマをご確認ください
  • arrow-right TI の 4 チャネル 50G イーサネット リタイマをご確認ください
  • arrow-right TI の 4 チャネル 50G イーサネット リドライバをご確認ください