タイマの練習 - ビートおよび直交エンコーダによるエンコーディング
このビデオでは、MSPM0L1306 でシステム ティックと WWDT のペリフェラルを使用する方法を紹介します。
00:17:04|22 11月 2024
その前のルーチンでは、キー認識機能はユニバーサル タイマによってティックを生成します。このビデオでは、システム ティックと WDT の2つのペリフェラルを使用してティックが生成されます。シリアルツールを使用して、タイミング ソースと周波数を選択します。ティックに基づいて方向調整可能な直交エンコーダ信号を生成します。Mini USB ロジック アナライザを使用して、直交エンコーダ信号を観察します。