Dynamic Z-Track™️ アルゴリズムを採用して、先陣を切りましょう。

ダイナミック Z-Track™️ テクノロジーを搭載した当社の新しいバッテリ残量計製品ラインアップを採用すれば、より信頼性の高いバッテリ駆動デバイスを実現し、バッテリ動作時間を最大 30% 延長することができます。

00:06:06|18 9月 2025

ノート PC、電動自転車、ドローンはいずれも、バッテリへの予測不可能な負荷に直面するので、健全性と充電状態を効果的に測定するのがより困難になります。ダイナミック Z-Track ™️テクノロジーを採用した当社の新しいバッテリ残量計を使用すると、より信頼性の高いシステムを設計し、動作時間を最大 30% 延長し、精度 99% を達成するほか、基板面積を 25% 近く節減することができます。このビデオでは、コンセプトからテスト、開発、実装に至るまで、革新を主導した TI のバッテリ残量計チームの声をご紹介します。