TI の Enhanced MSPM0C マイコンシリーズによるシステム設計の効率化

TI の低コスト マイコン MSPM0C シリーズは、48 ピンと 64KB に拡張されました。通常と同様に、小型パッケージが供給されています。システム サイズの小型化とコストの削減にも役立ちます。

00:04:06|21 10月 2025

TI の低コスト マイコン MSPM0C シリーズは、48 ピンと 64KB に拡張されました。通常と同様に、小型パッケージが供給されています。システム サイズの小型化とコストの削減にも役立ちます。すぐに使用できるコード ライブラリとハードウェア設計により、MSPM0C を使用するシステムを簡単に設計する方法。評価基板とサンプルをオンラインで適用して、MSPM0C を使用する開発をすぐに開始できます。