ビデオ・シリーズ

HEV/EV バッテリー管理システムの電流センス アンプ

電流センス アンプは、電流および電力の測定に使用されるアプリケーションに実装されています。これらのシンプルで手ごろなソリューションを使用することで、設計者は、優れた直線性と精度で、閉ループ回路向けのリアルタイム過電流保護、システムの最適化、電流測定を実現できます。このカリキュラムでは、電流センス アンプを使用して HEV/EV バッテリーのステータスを監視する方法について説明します。

講演者

View series

HEV/EV バッテリー管理システムの電流センス アンプ