ビデオ・シリーズ
TAS5825M オーディオ アンプでバッテリー効率とオーディオ品質を向上させる方法
検索エンジンの登場により、またワイヤレスまたは AI スピーカの急激な成長により、オーディオ アンプには、新たな要件として、より高い効率とより優れたオーディオ品質が求められるようになりました。これらの新たな課題に対応するため、TAS5825M (閉ループ Class D、38W ステレオ出力) には、消費電力を削減するハイブリッド PWM 変調、クリッピング歪みを低減するリアルタイム PVDD センシング、予期しない過熱シャットダウンを回避するサーマル フォールドバック、オプションの 192kHz 高解像度処理またはスマート アンプ アルゴリズムによるスピーカ保護の強化、インダクタレスのための最先端の EMI 低減技術など、従来のオーディオ アンプと比較して、多くの高度な機能が搭載されています。
TAS5825M/TAS5805M Class-D アンプ ファミリの概要
|
講演者
リソース
/content/texas-instruments/ja-jp/video/series/how-to-improve-battery-efficiency-and-audio-quality-with-the-tas
View series