ビデオ・シリーズ
車載システムの EMI を重視した DC/DC コンバータの最適化 (Optimizing DC/DC converters for EMI in automotive systems)
大半の電子システム、特に車載分野で、電磁干渉 (EMI) の低減は設計プロセスにとって重要なステップです。多くの場合、OEM (自動車メーカー) は、FCC など国内や国際の各標準化団体より厳格な電磁波要件を課しています。スイッチング レギュレータはその性質上、EMI の発生源になりますが、電源設計の小型化と効率向上を継続するうえで、スイッチャは重要な部品です。このビデオ シリーズでは、難易度の高い EMI 要件を満たすと同時に、スイッチング レギュレータの利点を生かす方法を提示します。TI は、部品選定から、基板レイアウト、フィルタ設計、システムのデバッグに至るまで、設計プロセスの多様な段階で車載 DC/DC コンバータの EMI 軽減に取り組み、お客様が開発中の設計で CISPR 25 Class-5 規格に合格できるよう支援します。
Identifying the Key Features of an Automotive DC/DC Converter
|
講演者
リソース
/content/texas-instruments/ja-jp/video/series/optimizing-dc-dc-converters-for-emi-in-automotive-systems
View series