ビデオ・シリーズ
デュアルバンド RF と赤外線ポート搭載、シングルチップ スマート水道メーター
現在、数億個の機械式水道メーターが世界各地に導入済みです。市場の圧力が原因で、水道事業者は廃水管理機能のほかにインテリジェンスを追加し、自動的な読み取りと請求を行えるようになりました。RF (無線周波数) 対応の電子流量測定モジュールは、メーター全体を交換する必要なしでコスト効率の優れたソリューションを実現でき、渦発生の原理を活用する包括的電子化スマート水道メーターで主なビルディング ブロックとして採用できます。このトレーニング セッションでは、機械式水道メーターと熱量計をスマート メーターに変換するための 4 つの重要なサブシステムを取り扱います。流量測定用の誘導性センシングつまり LC (インダクタ コンデンサ) センシングの回転検出機能を実装するために、TI の SimpleLink™ CC1350 ワイヤレス マイコンと FemtoFET™ である CSD23280F3 を使用しています。デュアル バンドのワイヤレス通信機能と赤外線 LED 通信機能、および 7 セグメント LCD を採用した革新的な SW GPIO 制御機能は、CC1350 の内部ハードウェア リソースを活用します。4 つのサブシステムはいずれも、超低消費電力を実現できるように最適化済みであり、1 個の一次電池 (充電不可能) セルを使用するだけで 10 年以上の製品寿命を実現できます。
Single-chip Smart Water meter with Dual-band RF link and InfraRed port
|
講演者
リソース
/content/texas-instruments/ja-jp/video/series/single-chip-smart-water-meter-dual-band-rf-and-infrared-port
View series