損失の大きいダウンタイムが発生する前に、電源レールのグリッチをナノ秒レベルで検出します。TI が AI 時代の重要な電源課題を常時稼働のイベントベースのリモート テレメトリ ソリューションでどのように解決するのかをご覧ください。
TI の CAN XL 技術は従来の 32 倍のペイロードと 2 倍のデータ レートに対応しています。これにより、より応答性と機能性に優れた産業システムを実現できます。詳細をご覧ください。
組込みラボのセミナーに参加して、サイバーセキュリティ コンプライアンス、機能安全、エッジ AI などにおける重要な最新動向について学びましょう
大胆なアイデアを現実のブレーク スルーに変える
コネクテッド (ネットワーク接続型) デバイスから救命システムに至るまで、TI の技術は、人々の生活、移動、仕事の方法を形作る革新を強化しています。
最新情報
すべての新製品を表示NPU、TMU、512KB フラッシュ、SDFM、HRPWM、EtherCAT、セキュリティ機能搭載、250MHz Arm®Cortex®-M33 リアルタイム マイコン
概算価格 (USD)1ku |3.28
Automotive quad 5.5V, 3MHz, zero-drift CMOS precision operational amplifier
概算価格 (USD)1ku |0.696
最新資料
未来をどう展開するかを考えてみましょう
世界をリードするエンジニアと問題解決者で構成されるコミュニティで自らの才能を発揮し、生活のあらゆる分野を形作る半導体技術の進歩に取り組んでいます。
イノベーションとインパクトが出会う場所
世界中で保有する特許
$2B+
研究&開発に投資
30+
グローバル イノベーションを推進する地域
$370M
1964 年以来
TI 財団より提供
I の 300mm ウエハ ファブ
全体で使用されている再生可能電力の割合
$71M+
2010 年以来の STEM 教育への投資