価格

17.00 ドル~ご購入 17.00 ドル~ご購入

主な統合

リアルタイム・モーター制御アプリケーション向けに設計された C2000 マイコンを搭載 三相モーターの制御を容易にするための InstaSPIN™-FOC ソリューション対応 C2000 マイコンを搭載
40 ピンのブースタパック・コネクタ 40 ピンのブースタパック・コネクタ

仕様

60MHz 60MHz
64KB フラッシュ 64KB フラッシュ
ECC 付きの 12KB RAM ECC 付きの 12KB RAM
4 つの高分解能 PWM チャネル(HRPWM) 4 つの高分解能 PWM チャネル(HRPWM)
SPI、I2C、UART SPI、I2C、UART

製品型番

LAUNCHXL-F28027 LAUNCHXL-F28027F

搭載マイコン

TMS320F28027PTT TMS320F28027FPTT

リンク

ソフトウェア

テキサス・インスツルメンツの Code Composer Studio

Code Composer Studio

Code Composer Studio™ は、C2000 ローンチパッドおよび他のマイコン・ローンチパッド・キットをサポートする TI のソフトウェア開発環境です。 CCS は、Eclipse ベースの環境であり、C2000 Piccolo LaunchPad 上で F28027 デバイスと共に使用する場合には無料です。

CCS を今すぐダウンロード
controlSUITE

controlSUITE™ ソフトウェア

controlSUITE™ は無料のソフトウェア・バンドルであり、評価、アダプテーション、デバッグ、テストなどを単純化する直感的なフレームワークと包括的な構築ブロックを、すべて 1 回のダウンロードで入手できます。 ユーザーは、ドライバ・コード、ライブラリ、および包括的なアプリケーション・サンプルにアクセスして、開発を容易かつ迅速に進めることができます。

controlSUITE を今すぐダウンロード

VisSim

VisSim は、C2000 デバイス用の包括的なモデル・ベースの組込み環境であり、周辺装置の設定用に単純なグラフィカル・ブロック図インターフェイスを提供します。 このソフトウェア・ツールは、固定小数点ブロック・セットにより、ビット・レベルで忠実なシミュレーションや高効率の C コード生成を可能にします。

VisSim を今すぐダウンロード

ブースタパック

ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。

ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。

独自のブースタパックを作成する
ブースタパックを見る

その他の C2000 リソース

サポート

C2000 LaunchPad について技術的に不明な点がありましたら、 e2e フォーラムに質問を投稿してください

詳細

C2000 LaunchPad Wiki にアクセス

LaunchPad wiki には、さらに多くのチュートリアル、コード例、ビデオなどのリソースが用意されています。 TI と多様なオンライン・コミュニティの両方から提供されるコンテンツを利用できます。

詳細