価格
主な特長
| 40 ピン・ブースタパック・コネクタは 20 ピンのブースタパックにも対応しているほか、試作、評価を簡単にする 38 本の追加のブレークアウト・ピンも付属 | 試作、評価を簡単にする 20 ピン・ブースタパック・ヘッダー | SHARP 製ディスプレイおよび静電容量式タッチパッド・スライダが付属した 20 ピン・ブースタパック | 試作、評価を簡単にする 20 および 40 ピン・ブースタパック・ヘッダー | 試作、評価を簡単にする 20 ピン・ブースタパック・ヘッダー |
| 14 ビット 1MSPS 低消費電力 ADC、256KB フラッシュ、64KB RAM、32 ビット 48MHz ARM Cortex M4F を内蔵し、高性能アプリケーションに最適 | 16KB の内蔵不揮発性 FRAM | 8MBps のインシステム書き込み速度を備えた 64kB FRAM内蔵 | PC 接続アプリケーションを作成するための Full Speed USB 2.0(HID/MSC/CDC)を内蔵 | 汎用ローンチパッド |
| EnergyTrace+ テクノロジーを 95μA/MHz のアクティブ消費電力および 850nA の RTC 動作と組み合わせた結果、最小電力の ARM を実現 | コントラスト維持用のチャージ・ポンプを内蔵した低消費電力 256 セグメント LCD ドライバ | 超低消費電力電源に適した 500nA RTC モード | バッテリ駆動アプリケーションに最適な低消費電力動作 | バッテリ駆動アプリケーションに最適な低消費電力動作 |
主な統合
| 低消費電力、高性能の 48MHz ARM Cortex M4F | 統合されたメモリ機能 | 統合されたメモリ機能 | 統合型 Full Speed USB 2.0 | 他のバリュー・ライン・デバイスとの DIP 互換 |
| 14 ビット差動、1MSPS 逐次比較型 A/D コンバータ | 逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した 10 ビットの A/D コンバータ | 12 ビット差動逐次比較型 ADコンバータ | 12 ビットの逐次比較型 ADC | 10 ビットの逐次比較型 ADC |
| AES256(Advanced Encryption Standard)アクセラレータ | IR 変調ロジック | AES256(Advanced Encryption Standard)アクセラレータ | 40 ピンのブースタパック・コネクタ | 20 ピンのブースタパック・コネクタ |
| 40 ピン・ブースタパック・コネクタは 20 ピンのブースタパックにも対応 |
仕様
| 32MHz | 16MHz | 16MHz | 25MHz | 16MHz |
| 256KB フラッシュ | 16KB FRAM | 64kB FRAM | 128KB フラッシュ | 16KB フラッシュ |
| 64KB RAM | 2KB RAM | 2kB RAM | 8KB RAM | 512B RAM |
| 4 個の 16 ビット・タイマと 2 個の 32 ビット・タイマ | 2 つの 16 ビット・タイマ | 5 個の 16 ビット・タイマ | 4 つの 16 ビット・タイマ | 2 個の 16 ビット・タイマ |
| 最大で 4 個の マルチスレーブ付き I2C、8 個の SPI または 4 個の UART | 1 個の I2C、2 個の SPI、1 個の UART | 最大で 2 個の マルチスレーブ付き I2C、4 個の SPI または 2 個の UART | 最大で 2 個の マルチスレーブ付き I2C、4 個の SPI または 2 個の UART | 最大で 1 個の I2C、2 個の SPI、1 個の UART |
製品名
搭載マイコン
リンク
Energia: オープン・ソース
オープン・ソースでコミュニティ指向 Energia はシリアル・モニタ内蔵のシンプルなコード編集ツールです。 コードを直接ローンチパッドでコンパイルおよびダウンロードできます。 Energia は、直感的な API およびファンクション・コールによる堅牢なフレームワークと、サンプル・コードの大きなリポジトリによってサポートされています。 現在、MSP430 デバイスをサポートしています。
Energia の詳細 43oh でサポートを受けるCode Composer Studio
Code Composer Studio(CCS)は、すべての ローンチパッド・キットをサポートするコードを作成およびデバッグするための、TI のソフトウェア開発環境です。 Code Composer Studio は、TI の組込み処理ポートフォリオ全体をサポートします。 CCS はフル・デバッグ機能付きの包括的で専門的な環境を提供します。 無償の評価バージョンを利用できます。
Code Composer Studioサード・パーティのツールと
ローンチパッド・エコシステムは、サード・パーティー製やコミュニティ指向のソフトウェア・ツールのエコシステムによってもサポートされています。
それぞれのローンチパッドで使用可能なソフトウェア・ソリューションを確認するには、上のタブから、特定の ローンチパッドの詳細を確認してください。
詳細はこちらブースタパック
ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。
ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。
独自のブースタパックを作成するブースタパックを見る