価格
主な統合
| オンボードの インサーキット・デバッグ・インターフェイス(ICDI) | すぐにインターネット接続できる初のローンチパッド |
| USB 2.0 デバイス・インターフェイス | 低コストで機能豊富なクラウド対応アプリケーション用プラットフォーム |
| ハイバネーション・モジュール | 組込みゲートウェイおよび組込み制御用の複数のエンドポイントと通信スタックをサポート |
仕様
| 80MHz | 120MHz |
| 256KB フラッシュ | 1MB フラッシュ |
| 32KB RAM | 256KB SRAM |
| 2KB EEPROM | 6KB EEPROM |
| ドライバとブート・ローダ付きのオンチップ ROM | 10 個の I2C、8 個の UART、4 個の Quad-SSI |
| 2 個の 12 チャネル 12 ビット ADコンバータ(1MSPS) | 2 個の 12 ビット ADコンバータ(2MSPS) |
| 16 個のモーション・コントロール PWM チャネル | アドバンスト・モーション・コントロール・モジュール |
| 24 個のタイマ/キャプチャ/コンペア/PWM | 2 つの直交エンコーダ入力 |
| 3 個のアナログ・コンパレータ | 3 個のオンチップ・アナログ・コンパレータ |
| 3 個の SPI/SSI、4 個の I2c、8 個の UART | 外部ペリフェラルおよびメモリ・インターフェイス |
| USB ホスト/デバイス/OTG | 10/100 イーサネット MAC + PHY |
製品番号
搭載マイコン
リンク
ソフトウェア
Code Composer Studio
Code Composer Studio™ は、Tiva C ローンチパッドおよびその他のマイコン・ローンチパッド・キットをサポートする TI のソフトウェア開発環境です。 CCS は、Eclipse ベースの環境であり、Tiva C Piccolo ローンチパッド上で F28027 デバイスとともに使用する場合には無料です。
CCS をダウンロード
Energia — ローンチパッドに対応したシンプルな IDE
- オープン・ソースでコミュニティ指向
- シリアル・モニタ内蔵のシンプルなコード編集ツール
- コードを直接ローンチパッドでコンパイルおよびダウンロード可能
- 直感的な API およびファンクション・コールによる堅牢なフレームワークと、サンプル・コードの大きなリポジトリによるサポート
VisSim
VisSim は、Tiva C デバイス用の包括的なモデル・ベースの組込み環境であり、ペリフェラルの設定用にシンプルなグラフィカル・ブロック図インターフェイスを提供します。 このソフトウェア・ツールは、固定小数点ブロック・セットにより、ビット・レベルで忠実なシミュレーションや高効率の C コード生成を可能にします。
VisSim を今すぐダウンロードブースタパック
ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。
ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。
独自のブースタパックを作成するブースタパックを見る