価格
主な特長
| 16 ビット超低消費電力マイコン | 32 ビット・リアルタイム・デジタル制御マイコン | 32 ビット ARM® Cortex-M4、浮動小数点対応 | 32 ビット ARM® Cortex-R4 ロックステップ CPU | |
| 最大 128KB のフラッシュ | 最大 64KB のフラッシュ | 最大 256KB のフラッシュ | 最大 384KB のフラッシュ | |
| 最大 8KB の RAM | 最大 12KB の RAM | 最大 32KB の RAM | 最大 32KB の RAM | |
| 最大 25MHz | 最大 60MHz | 最大 80MHz | 最大 100MHz |
主な統合
| 12 ビットの逐次比較型 ADC | 高分解能 PWM | I2C、SPI、UART、USB、CAN などのさまざまなシリアル通信ペリフェラルとの高度な統合 | フラッシュおよび SRAM での ECC、CPU および SRAM 用のハードウェア BIST、オンチップのクロックと電圧の監視などの統合型安全機能 | |
| キャップ・タッチ I/O | 4.6MSPS ADC | 2 つの 12 ビット 1MSPS ADC、3 つのアナログ・コンパレータ、および統合型温度センサ | プログラマブル・ハイエンド・タイマ(N2HET)および拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュール | |
| I2C、SPI、UART、USB などのシリアル通信 | 独自の InstaSPIN™ ソフトウェア | 少なくとも 100,000 回の設定/消去操作が可能な高度なフラッシュ・テクノロジー | MibSPI、SCI/UART、CAN などの ADC と通信ペリフェラル |
アプリケーション
| エネルギー・ハーベスト | 代替エネルギー | オートメーション/プロセス制御 | オートメーション/プロセス制御 | |
| ポータブル・コンシューマ | デジタル電源 | コンシューマ・エレクトロニクス | オートモーティブ/交通システム | |
| 医療機器 | 白物家電 | ヒューマン・マシン・インターフェイス | 医療機器 | |
| セキュリティ | 産業用 | 産業用 | 産業用 | |
| スマート・グリッド | モーター制御 | ライティング | モーター制御 | |
| センサ | センサ・ハブ |
ソフトウェア
Energia: オープン・ソース
オープン・ソースでコミュニティ指向 Energia はシリアル・モニタ内蔵のシンプルなコード編集ツールです。 コードを直接ローンチパッドでコンパイルおよびダウンロードできます。 Energia は、直感的な API およびファンクション・コールによる堅牢なフレームワークと、サンプル・コードの大きなリポジトリによってサポートされています。 現在、MSP430 と Tiva C シリーズ・デバイスをサポートしています。
Energia の詳細 43oh でサポートを受けるCode Composer Studio
Code Composer Studio(CCS)は、すべての ローンチパッド・キットをサポートするコードを作成およびデバッグするための、TI のソフトウェア開発環境です。 Code Composer Studio は、TI の組込み処理ポートフォリオ全体をサポートします。 CCS はフル・デバッグ機能付きの包括的で専門的な環境を提供します。 無償の評価バージョンを利用できます。
Code Composer Studioサード・パーティのツールと
ローンチパッド・エコシステムは、サード・パーティー製やコミュニティ指向のソフトウェア・ツールのエコシステムによってもサポートされています。
それぞれのローンチパッドで使用可能なソフトウェア・ソリューションを確認するには、上のタブから、特定の ローンチパッドの詳細を確認してください。
詳細ブースタパック
ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。
ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。
独自のブースタパックを作成するブースタパックを見る