적격 조직

TI의 최우선 자선 활동은 교육입니다. TI는 저소득 학군의 학생들에게 고품질 STEM 교육을 제공하는 프로그램을 지원하며, 주로 교사와 교장의 역량을 강화함으로써 그 효과를 높이고 있습니다.  또한 필수적인 사회 서비스를 필요로 하는 이웃을 이어 주는 인적 서비스 프로그램에 자금을 지원합니다.  본사가 위치한 도시에서 TI는 지역사회의 다양한 문화와 사람들을 표현하는 예술 조직을 지원합니다.  또한 TI 재단은 임직원과 퇴직자의 기부금과 시간을 매칭하여 기부합니다.

당사의 보조금 대부분은 초대를 통해 이루어집니다. 일반적으로 요청되지 않은 제안은 고려되지 않습니다.

 

지원

  • 내국세법의 섹션 501(c)(3)에 따라 또는 본 강령의 섹션 170(c)1 또는 이에 상응하는 조항에 의해 제공되는 연방, 주 또는 지방 정부의 대행 수단으로 면세 자격을 갖춘 공공 기관 및 비영리 조직.
  • 조직은 주요 현장 지역 사회 중 하나에 기반을 두고 있거나 해당 지역 내에서 서비스를 제공해야 합니다.

미지원

  • 동물 복지 단체
  • 프로그램 북 및 연감을 포함한 무료 광고
  • 공제 조합 또는 노동 조직
  • 장학금을 포함한 개인에 대한 보조금
  • 병원, 클리닉, 의료 시설
  • 개별 학교 또는 로봇 팀에 보조금 제공(TI 직원/퇴직자 지원자가 있는 로봇 팀 제외)
  • 특정 의학적 상태(예: 암, 심장 질환, 당뇨병)에 중점을 두는 조직 
  • 인종, 피부색, 종교, 신념, 장애, 유전 정보, 국적, 성별, 성 정체성 및 표현, 연령, 성적 취향, 결혼 여부 또는 군복무 여부에 따라 차별하는 조직
  • 정치 활동, 정당 또는 후보자
  • 사립 재단 또는 기부 기금
  • 종파 또는 교파 종교 단체
  • 골프 토너먼트를 포함한 스포츠 행사 또는 팀
  • 컨벤션 또는 엔터테인먼트 행사
  • 여행 또는 투어 
  • 국내 또는 국제 조직에 대한 무제한 선물

적용 방법

위 범주 및 설명에 적합한 프로그램을 보유한 적격 조직에 대한 신청:

자세한 내용을 알아보려면 giving@ti.com으로 이메일을 보내주시기 바랍니다.