德州仪器推出业界更小的集成高效充电器

北京2020年6月30日  -- 德州仪器(TI)今天推出了业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。

30 6월 2020 | Products and technologies, 2020

北京2020年6月30日  -- 德州仪器(TI)今天推出了业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。BQ25790和BQ25792支持小型个人电子产品、便携式医疗设备和楼宇自动化应用中的USB Type-C™和USB Power Delivery(PD)端口高效充电,并能将静态待机电流降低10倍。

欲了解详细信息,请访问http://www.ti.com/BQ25790-prwww.ti.com/BQ25792-pr

在有线、无线或移动适配器中提供快速充电

BQ25790和BQ25792提供了一节电池到四节电池充电的灵活性,同时兼容USB Type-C和USB PD输入标准,在整个输入电压范围(3.6 V至24 V)内充电电流可达5 A。充电器集成的双输入选择器支持包括无线、USB、筒状插孔和太阳能充电在内的多类电源,同时提供快速充电 -- 30 W时效率高达97%。

通用充电使得便携式医疗设备,诸如血压计和低功率持续气道正压通气(CPAP)机器等,能够通过车载适配器或USB-PD适配器进行充电,为便携式医疗设备带来了更高的灵活性和便利性。通过对充电IC的正向和反向的双向操作可支持移动(OTG)充电。

欲了解详细信息,请阅读文章"通用快速充电是电池充电应用的未来趋势。"

设计更小、功率更高的应用,功率密度提高50%

充电器可提供155 mW/mm2(100 W/in2)的功率密度,高于市场约两倍。新型降压-升压型充电器可帮助工程师减小解决方案尺寸和物料清单(BOM),是TI首个完全集成下述组件的器件:开关金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、充电路径管理FET、输入电流和充电电流检测电路和双输入选择驱动器。组件数量的减少对于诸如智能扬声器之类的应用颇有价值;而且,随着市场采用率的提高,这些应用产品的尺寸和成本不断缩小。

欲了解详细信息,请阅读文章"通过降压-升压充电和USB Type-C PD技术更大程度地提高功率密度。"

通过低功耗更大限度延长电池运行时间

BQ25790和BQ25792是TI首款静态电流低于1微安的多电芯的降压-升压电池充电器。通过运输模式和关机功能将静态电流降低多达十倍,所提供的电池待机时间比市场高至少五倍。结合极低的8毫欧电池FET电阻,工程师可进一步延长电池运行时间。

例如,当主要电源切换到电池组时,可保证通常依赖于交流电源供电的视频门铃正常运行。TI的充电器通过散热帮助减少功耗,从而使视频门铃的电池续航时间更长。

封装、供货情况

BQ25790采用2.9mm x 3.3mm、56引脚WCSP封装,现在可从TI及其授权经销商处购买。BQ25792采用4mm x 4mm、29引脚QFN封装,现在可从TI和授权经销商处购买。完整卷轴和定制卷轴可登录TI.com及通过其他渠道获得,1000件起购。BQ25790EVM评估模块可在TI.com上购买。TI.com支持多种付款和运输选项。 

关于德州仪器( TI )

数十年来,德州仪器( TI )公司( 纳斯达克股票代码:TXN )一直在不断取得进展。 我们是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片。我们推出的近 80,000 多种产品可帮助约 100,000 名客户高效地管理电源、准确地感应和传输数据并在其设计中提供核心控制或处理,从而进入工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们热衷于通过半导体技术降低电子产品成本,让世界变得更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠 - 从而开拓了新市场并实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。请登录www.ti.com.cn了解更多信息。

商标

所有其它商标和注册商标均归其各自所有者专属。

관련 보도자료

TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개
27 Aug 2026 | 제품 및 기술
TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개

-  혁신적인 다축 센싱 아키텍처로 기존 단일 축 코어리스 방식 대비 최대 20배 높은 정확도 구현
-  더 작고 효율적인 트랙션 인버터 설계 지원

TI, 업계 최초 상용 CAN XL 트랜시버 출시차세대 산업용 시스템 혁신 가속
18 Aug 2026 | 제품 및 기술
TI, 업계 최초 상용 CAN XL 트랜시버 출시차세대 산업용 시스템 혁신 가속

-  최대 20Mbps·2,048바이트 페이로드 지원하며 CAN 네트워크의 대역폭 한계 확장
-  CAN FD·CAN SIC 역호환 및 이더넷 터널링으로 차세대 산업용 시스템 전환 가속

TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현
10 Jun 2026 | 제품 및 기술
TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현

-  업계 최초 26셀 직렬 채널 배터리 모니터로 동급 최고 수준의 감지 정확도 제공
-  통합 스마트 EIS 엔진으로 배터리 셀 내부의 열 폭주 징후를 조기에 감지
-  전기차 및 에너지 저장 시스템의 안전성, 성능 및 설계 효율 향상 지원

모두 보기
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.