德州仪器推出更小的36V、4A电源模块将解决方案尺寸减小30%

TI的新电源模块采用QFN封装,实现工业应用的高效率和低热阻

20 2월 2020 | Products and technologies, 2020

TI的新电源模块采用QFN封装,实现工业应用的高效率和低热阻

北京2020年2月20日 -- 德州仪器(TI)(纳斯达克:TXN)今日推出了业界更小的采用四方扁平无引线封装(QFN)的36V、4A电源模块。TPSM53604 DC/DC降压模块5mm x 5.5mm的面积使工程师能够将其电源尺寸缩小30%,同时将功率损耗减少到其他同类模块的50%。新电源模块配有一个导热垫来优化热传递,使工程师能够简化电路板安装和布局。如需了解更多信息、样品和评估模块,敬请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/TPSM53604。

TPSM53604可在高达105°C的环境温度下运行,能够支持工厂自动化和控制、电网基础设施、测试和测量、工业运输、航空航天和国防等领域的坚固应用。

通过将TPSM53604与紧凑的降压模块(如TPSM82813和TPSM82810)配对,工程师可以创建从24-V输入一直到负载点的完整电源解决方案,同时最大限度地减少设计时间和精力。

TPSM53604的优势与特点

  • 缩小并简化电源解决方案:其总面积为85mm2的单面布局是常见24V、4A工业应用的更小解决方案。标准QFN封装有助于简化设计,从而缩短上市时间。
  • 实现高温环境下的有效散热:TPSM53604的QFN封装面积的42%与电路板接触,与另一种备选方案,即球栅阵列(BGA)封装相比,能够实现更高效的热传递。此外,该模块的降压转换器集成了MOSFET和低漏极至源极电阻(RDS(on)),使24 V到5 V下的转换效率能够达到90%。如要了解更多详细信息,请观看视频"使用TPSM53604电源模块增强电源性能"。
  • 轻松达到EMI标准:TPSM53604的集成高频旁路电容器和缺乏接合线有助于工程师满足CISPR(国际无线电干扰特别委员会)11 B级限制规定的电磁干扰(EMI)标准。

封装、供货情况

现可从TI和授权经销商处购买5mm x 5.5mm的TPSM53604 QFN封装。TPSM53604评估模块可在IT.com上购买。TPSM53602(2A)和TPSM53603(3A)模块现已投产,可从TI和授权经销商处购买。

了解TI电源专家的更多信息

关于德州仪器(TI)

从智能网联汽车到智能家居,从健康监测设备到自动化工厂,德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)的技术应用于各种类型的电子系统中。我们设计、制造、测试和销售模拟以及嵌入式半导体芯片,业务遍及全球30多个国家。我们全球约30,000名员工,秉持诚信、创新与承诺的核心价值观,致力于以科技创造更美好的未来。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn。

商标

TI E2E是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者专属。

관련 보도자료

TI, AI 데이터센터에 나노초 수준의 텔레메트리와 다운타임 최소화 구현하는 초고속 ADC 공개
13 Oct 2026 | 제품 및 기술
TI, AI 데이터센터에 나노초 수준의 텔레메트리와 다운타임 최소화 구현하는 초고속 ADC 공개

-  AI 워크로드 증가에 대응해 데이터센터의 전력 공급·모니터링·최적화를 지원하는 핵심 솔루션 공개

TI, 광범위한 임베디드 포트폴리오 전반에 걸쳐 Zephyr 실시간 운영체제 지원 확대
02 Oct 2026 | 제품 및 기술
TI, 광범위한 임베디드 포트폴리오 전반에 걸쳐 Zephyr 실시간 운영체제 지원 확대

-  TI의 MCU·MPU·무선 연결 솔루션 전반에 양산 적용 가능한 통합 플랫폼 제공
-  플랫폼 전환 부담 낮추고 전 세계 Zephyr 개발자의 제품 출시 기간 단축

TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개
27 Aug 2026 | 제품 및 기술
TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개

-  혁신적인 다축 센싱 아키텍처로 기존 단일 축 코어리스 방식 대비 최대 20배 높은 정확도 구현
-  더 작고 효율적인 트랙션 인버터 설계 지원

모두 보기
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.