TI, 저전력 GaN 포트폴리오 확장으로 AC/DC 전원 어댑터 크기 50% 축소

엔지니어는 AC/DC 솔루션의 크기를 절반으로 줄이며 95% 이상의 시스템 효율을 달성하여 열 설계 간소화 가능새로운 GaN 디바이스는 AC/DC 전력 변환에서 가장 일반적인 토폴로지와 호환 가능

1 12월 2023 | Products and technologies, 2023

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2023년 12월 1일 — 텍사스 인스트루먼트(TI)는 금일 전력 밀도를 개선하고 시스템 효율성을 극대화하며 AC/DC 소비자 가전 및 산업용 시스템의 크기를 줄일 수 있도록 설계된 저전력 질화 갈륨(GaN) 포트폴리오를 확장한다고 발표했다. 게이트 드라이버가 통합된 TI의 전체 GaN 전계 효과 트랜지스터(FET) 포트폴리오는 일반적인 열 설계 과제를 해결하여 어댑터의 온도를 낮추면서 더 작은 풋프린트로 더 많은 전력을 공급할 수 있다.

캐넌 사운다라판디안(Kannan Soundarapandian) TI 고전압 제품 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 "오늘날의 소비자들은 빠르고 에너지 효율적으로 충전할 수 있고, 더 작고 가벼우며 휴대가 간편한 전원 어댑터를 원한다." 라며, "포트폴리오 확장을 통해 설계 엔지니어들은 휴대폰 및 노트북 어댑터, TV 전원 공급 장치, USB 벽면 콘센트 등 소비자가 매일 사용하는 더 많은 애플리케이션에 저전력 GaN 기술의 전력 밀도가 가지는 이점을 제공할 수 있게 되었다. 또한 TI의 포트폴리오는 전동 공구 및 서버 보조 전원 공급 장치와 같은 산업용 시스템에서 고효율 및 소형 설계에 대한 증가하는 수요도 해결할 수 있다."고 말했다.

게이트 드라이버가 통합된 새로운 GaN FET 포트폴리오는 LMG3622LMG3624 및 LMG3626을 포함하여 업계에서 가장 정확한 통합 전류 감지 기능을 제공한다. 이 기능 덕분에 엔지니어들은 외부 션트 저항 없이도 개별 GaN 및 실리콘 FET와 함께 사용되는 기존 전류 감지 회로에 비해 관련 전력 손실을 94%까지 줄임으로써 효율성을 극대화할 수 있다.

에너지 효율성 극대화   설계 간소화

게이트 드라이버가 통합된 TI의 GaN FET는 더 빠른 스위칭 속도를 지원하여 어댑터가 과열되는 것을 방지할 수 있다. 엔지니어들은 75W 미만의 AC/DC 애플리케이션의 경우 최대 94%의 시스템 효율을, 75W 이상의 AC/DC 애플리케이션의 경우 95% 이상의 시스템 효율을 달성할 수 있다. 새로운 장치를 통해 일반적인 67W 전원 어댑터의 솔루션 크기를 실리콘 기반 솔루션에 비해 최대 50%까지 줄일 수 있다.

또한 이 포트폴리오는 반공진 플라이백, 비대칭 하프 브리지 플라이백, 인덕터-인덕터 컨버터, 토템폴 역률 보정 및 액티브 클램프 플라이백과 같은 AC/DC 전력 변환에서 가장 일반적인 토폴로지에 최적화되어 있다.

GaN 제조에 대한 장기 투자

TI는 15개의 사업장에 웨이퍼 팹, 조립 및 테스트 공장, 범프 및 프로브 시설 등 전 세계의 다양한 지역에 자체 제조 사업을 운영해 온 오랜 역사를 가지고 있으며, GaN 기술 제조에 10년 이상 투자해 왔다.

특히, TI는 2030년까지 제품의 90% 이상을 자체적으로 생산해서 향후 수십 년 동안 고객에게 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

패키지, 재고  가격

LMG3622 및 LMG3626의 생산 수량과 LMG3624의 사전 생산 수량은 TI.com/GaN에서 구매할 수 있다.

  • 가격은 1,000개 단위 당 최저 3.18달러부터 시작
  • 8mm x 5.3mm, 38핀 쿼드 플랫 무연 패키지로 제공
  • LMG3624EVM-081을 포함한 평가 모듈은 250달러부터 시작
  • 여러 가지 결제 및 배송 옵션 선택 가능
  • 전류 감지 기능이 통합되지 않은 핀 투 핀 장치인 LMG3612 및 LMG3616도 제공

추가 자료:

관련 보도자료

TI, 새로운 전력 관리 솔루션으로 확장 가능한 AI 인프라 구현
14 Oct 2025 | 제품 및 기술

TI, 새로운 전력 관리 솔루션으로 확장 가능한 AI 인프라 구현

- 엔비디아 및 주요 기업들과 협력해 첨단 데이터센터 아키텍처 구축 지원

TI의 DLP® 기술, 첨단 패키징을 위한 고정밀 디지털 리소그래피 지원
02 Oct 2025 | 제품 및 기술

TI의 DLP® 기술, 첨단 패키징을 위한 고정밀 디지털 리소그래피 지원

-        새로운 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), 실시간 보정을 통해 장비 제조업체의 대규모 고해상도 프린팅 구현과 처리량 및 수율 극대화 지원

TI, 초저비용 실시간 MCU로 일상용 가전 제품에 프리미엄 모터 제어 구현
16 Sep 2025 | 제품 및 기술

TI, 초저비용 실시간 MCU로 일상용 가전 제품에 프리미엄 모터 제어 구현

- 새로운 C2000™ MCU, 가전제품과 전동 공구에 더 부드럽고 조용하며 효율적인 모터 성능을 제공

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.