TI, 새로운 포트폴리오로 전력 설계의 한계를 뛰어넘어 업계 최고의 전력 밀도를 달성하도록 지원

열 강화 패키지 기술이 적용된 100V GaN 전력계로 솔루션 크기를 40% 이상 축소, 스위칭 손실을 50%까지 낮춰 전력 효율 향상

5 3월 2024 | Products and technologies, 2024

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2024년 3월 5일 — 텍사스 인스트루먼트(TI)는 금일 미디어 브리핑을 진행하고, 엔지니어가 더 작은 크기의 디바이스에서 더 많은 전력을 달성하고 더 낮은 비용으로 최고의 전력 밀도를 제공할 수 있도록 지원하는 두 가지 새로운 전력 변환 장치 포트폴리오를 소개했다. TI의 새로운 100V 통합 질화 갈륨(GaN) 전력계는 열적으로 향상된 양면 냉각 패키지 기술을 사용하여 열 설계를 간소화하고 중전압 애플리케이션에서 1.5kW/in3 이상의 최고 전력 밀도를 달성할 수 있다. 변압기가 통합된 TI의 새로운 1.5W 절연 DC/DC 모듈은 업계에서 가장 작고 전력 밀도가 높아 엔지니어가 차량용 및 산업용 시스템에서 절연 바이어스 전원 공급 디바이스 크기를 89% 이상 줄일 수 있다.

캐넌 사운다라판디안 (Kannan Soundarapandian) TI 고전압 제품 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 "전원 공급 디바이스 엔지니어에게 제한된 공간에서 더 많은 전력을 공급하는 것은 항상 중요한 설계 과제다."라며, "데이터 센터를 예로 들면, 엔지니어가 전력 밀도가 높은 서버 전원 공급 솔루션을 설계할 수 있다면 데이터 센터를 보다 효율적으로 운영하여 증가하는 처리 요구 사항을 충족하는 동시에 환경 영향을 최소화할 수 있다. 엔지니어가 최고의 전력 밀도, 효율성 및 열 성능을 제공하는 데 도움이 되는 혁신을 제공함으로써 전력 관리의 한계를 계속 확장할 수 있게 되어 기쁘다."고 말했다.

100V 통합 GaN 전력계로 전력 밀도  효율성 향상

엔지니어는 TI의 새로운 100V GaN 전력계인 LMG2100R044 및 LMG3100R017을 사용하여 중전압 애플리케이션의 전원 공급 장치 솔루션 크기를 40% 이상 축소하고, GaN 기술의 높은 스위칭 주파수를 통해 1.5kW/in3 이상의 업계 최고 전력 밀도를 달성할 수 있다. 또한 새로운 포트폴리오는 실리콘 기반 솔루션에 비해 스위칭 전력 손실을 50% 줄이면서 낮은 출력 커패시턴스와 낮은 게이트 드라이브 손실을 통해 98% 이상의 시스템 효율을 달성한다. 예를 들어 태양광 인버터 시스템에서 밀도와 효율이 높으면 동일한 패널로 더 많은 전력을 저장하고 생산하면서 전체 마이크로 인버터 시스템의 크기를 줄일 수 있다.

100V GaN 포트폴리오에서 열 성능의 핵심 요소인 TI의 열적으로 강화된 양면 냉각 패키지로 디바이스 양쪽에서 더 효율적으로 열을 제거할 수 있으며 타사의 통합 GaN 장치에 비해 향상된 열 저항을 제공한다.

바이어스 전원 공급 장치 89% 이상 축소

개별 솔루션 대비 8배 이상, 타사 모듈보다 3배 이상 높은 전력 밀도를 제공하는 TI의 새로운 1.5W 절연 DC/DC 모듈은 차량용 및 산업용 시스템을 위한 최고 출력 전력과 절연 기능(3kV)을 4mm×5mm의 VSON(very thin small outline no-lead, 매우 얇은 소형 아웃라인 무연) 패키지로 구현한다. 엔지니어는 TI의 UCC33420-Q1 및 UCC33420을 사용하여 더 적은 수의 부품과 간단한 필터 설계로 CISPR(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) 32 및 25와 같은 엄격한 전자파 간섭(EMI) 요구 사항을 쉽게 충족할 수 있다.

새로운 모듈은 바이어스 전원 공급 장치 설계에서 외부 변압기가 필요 없는 TI의 차세대 통합 변압기 기술로 엔지니어는 솔루션 크기를 89% 이상 축소하고 높이를 최대 75%까지 줄이면서 개별 솔루션 대비 재료 사양서를 절반으로 줄일 수 있다.

이 소형 패키지의 첫 번째 차량 인증 솔루션을 통해 엔지니어는 배터리 관리 시스템과 같은 전기차 시스템용 바이어스 공급 솔루션의 설치 공간, 무게, 높이를 줄일 수 있다. 공간 제약이 있는 데이터 센터의 산업용 전력 공급을 위해 설계자는 이 새로운 모듈을 사용하여 인쇄 회로 기판 면적을 최소화할 수 있다.

TI.com에서 구매 가능

LMG2100R044 및 LMG3100R017 100V GaN 전력계의 생산 수량은 현재 TI.com에서 구매 가능하며, 다양한 결제 및 배송 옵션을 제공하고 있다.

UCC33420 및 UCC33420-Q1 1.5W 절연 DC/DC 모듈의 사전 생산 수량은 TI.com에서 구매할 수 있으며 입력 전압, 출력 전압 및 전력 등급이 더 낮은 다른 버전은 2024년 2분기에 출시될 예정이다.

참고 자료

관련 보도자료

TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개
27 Aug 2026 | 제품 및 기술
TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개

-  혁신적인 다축 센싱 아키텍처로 기존 단일 축 코어리스 방식 대비 최대 20배 높은 정확도 구현
-  더 작고 효율적인 트랙션 인버터 설계 지원

TI, 업계 최초 상용 CAN XL 트랜시버 출시차세대 산업용 시스템 혁신 가속
18 Aug 2026 | 제품 및 기술
TI, 업계 최초 상용 CAN XL 트랜시버 출시차세대 산업용 시스템 혁신 가속

-  최대 20Mbps·2,048바이트 페이로드 지원하며 CAN 네트워크의 대역폭 한계 확장
-  CAN FD·CAN SIC 역호환 및 이더넷 터널링으로 차세대 산업용 시스템 전환 가속

TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현
10 Jun 2026 | 제품 및 기술
TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현

-  업계 최초 26셀 직렬 채널 배터리 모니터로 동급 최고 수준의 감지 정확도 제공
-  통합 스마트 EIS 엔진으로 배터리 셀 내부의 열 폭주 징후를 조기에 감지
-  전기차 및 에너지 저장 시스템의 안전성, 성능 및 설계 효율 향상 지원

모두 보기
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.