TI, 더 스마트하고 안전한 차량 설계를 위한 새로운 차량용 칩 공개

위성 아키텍처용으로 설계된 업계 최초의 단일 칩 레이더 센서로 차량 감지 범위를 200미터 이상으로 향상하고 보다 정확한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 의사결정 구현 - 새로운 드라이버 칩으로 기능 안전 규정 준수 및 내장 진단 기능을 통해 배터리 관리 또는 기타 파워트레인 시스템의 전력 흐름을 안전하고 효율적으로 제어하여 개발 시간을 단축할 수 있도록 지원

23 1월 2024 | 제품 및 기술

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2024년 1월 23일 — 텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 미디어 간담회를 진행하고 차량 안전과 인텔리전스를 개선하기 위해 설계된 새로운 반도체를 발표했다.

AWR2544 77GHz 밀리미터파(mmWave) 레이더 센서 칩은 업계 최초의 위성 레이더 아키텍처로, ADAS의 센서 융합 및 의사 결정 기능을 개선하여 더 높은 수준의 자율성을 구현한다. TI의 새로운 소프트웨어 프로그래밍 드라이버 칩인 DRV3946-Q1 통합 접촉기 드라이버와 DRV3901-Q1 파이로 퓨즈 통합 스퀴브 드라이버는 내장형 진단 기능을 제공하고 배터리 관리 및 파워트레인 시스템을 위한 기능 안전을 지원한다. TI는 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2024에서 해당 신제품들을 시연한 바 있다.

이날 발표를 진행한 브랜든 세이저(Brandon Seiser) TI 차량용 ADAS 레이더 제품 마케팅 매니저는 "올해 CES에서 공개되는 신제품과 같은 반도체 혁신은 자동차 시스템의 지속적인 발전을 지원하고 운전자에게 더 안전한 경험을 제공하는 데 기여하고 있다."라고 말했다.

함께 발표를 진행한 마크 응(Mark Ng) 하이브리드 및 전기차 부문 총괄 매니저는 "TI는 자동차 제조업체와 협력하여 더 진보된 운전자 지원 시스템부터 더 스마트한 전기차 파워트레인 시스템에 이르기까지 보다 신뢰할 수 있고 혁신적인 기술을 통해 안전한 차량을 만들기 위해 노력하고 있다."고 말했다.

레이더 성능 향상으로  스마트한 ADAS 의사 결정 지원

많은 자동차 제조업체가 차량의 안전과 자율성을 향상시키기 위해 차량에 점점 더 많은 센서를 추가하고 있다. AWR2544는 위성 아키텍처를 위해 설계된 업계 최초의 단일 칩 레이더 센서다. 위성 아키텍처에서 레이더 센서는 ADAS 의사결정을 위해 360도 전방위에 달하는 센서 범위와 센서 융합 알고리즘을 통해 반처리(semi-processed)된 데이터를 중앙 프로세서로 출력하여 높은 수준의 차량 안전을 달성한다.

또한, AWR2544 단일 칩 레이더 센서는 업계 최초로 LOP(Launch-on-Package) 기술이 적용됐다. LOP 기술은 인쇄 회로 보드의 반대편에 3D 도파관 안테나를 장착해서 센서 크기를 최대 30%까지 줄이고, 단일 칩으로 센서 범위를 200m 이상으로 확장할 수 있다. 자동차 제조업체는 위성 아키텍처에서 이러한 기능을 통해 ADAS 인텔리전스를 향상시켜 차량의 자율성 수준을 높이고 더 먼 거리에서부터 보다 지능적인 의사 결정을 구현한다. AWR2544는 코너, 전방, 이미징, 측면 및 후방 레이더 시스템용으로 개발된 센서로 광범위한 ADAS 애플리케이션과 아키텍처를 지원하는 TI의 레이더 센서 포트폴리오의 최신 제품이다.

통합된 기능과 안전성으로 더욱 스마트한 전기 파워트레인 시스템 구축

소프트웨어 중심의 자동차(Software Defined Vehicle, SDV) 추세에 따라 설계자들은 더욱 스마트하고 진보된 배터리 관리 시스템(BMS)을 개발해야 하는 설계 과제를 안고 있다. TI의 새로운 고집적, 소프트웨어 프로그래밍 가능 드라이버 칩 2종은 BMS 또는 기타 파워트레인 시스템에서 고전압 차단 회로를 보다 안전하고 효율적으로 제어하기 위한 요구 사항을 해결한다. 두 드라이버 모두 국제 표준화 기구(ISO) 26262 기능 안전 규정을 충족하며 자동차 개발 시간을 단축할 수 있는 진단 및 보호 기능을 내장하고 있다.

BMS 및 기타 파워트레인 시스템을 위한 DRV3946-Q1은 업계 최초의 완전 통합형 접촉기 드라이버다. 여기에는 자동차 제조업체가 시스템 전력 효율을 높이는 데 도움이 되는 피크 앤 홀드 (peak-and-hold) 전류 컨트롤러가 포함되어 있어 안전 진단을 통해 접촉기 상태를 모니터링할 수 있다.

TI의 DRV3901-Q1 완전 통합형 스퀴브 드라이버는 파이로 퓨즈를 모니터링하고, 내장된 회로를 통해 시스템 마이크로 컨트롤러에 진단 정보를 전달하여 지능형 파이로 퓨즈 차단 시스템을 구현한다. 이 방식을 통해 하이브리드 전기차 및 전기차 BMS 엔지니어들은 설계 복잡성을 최소화하면서 기존의 용융 퓨즈 시스템을 대체하여 파이로 퓨즈를 활용할 수 있는 유연성을 확보할 수 있다.

CES 2024에서  안전하고 스마트하며 지속 가능한 미래 구현

TI는 CES 2024에서 AWR2544, DRV3901-Q1, DRV3946-Q1을 비롯한 더 스마트하고 안전한 차량을 위한 오토모티브 혁신을 선보였다. ADAS 및 BMS 설계를 위한 시스템 혁신 뿐 아니라 영역 아키텍처, 전기차 충전, 에너지 저장 등의 TI 최신 기술을 소개했다.

TI.com에서 구매 가능

AWR2544DRV3901-Q1DRV3946-Q1 및 평가 모듈의 사전 생산 수량은 현재 TI.com에서 구매 가능하며, 다양한 결제 및 배송 옵션을 제공하고 있다.

추가 자료

관련 보도자료

TI, 확장된 자동차 반도체 포트폴리오로 자율주행 전환 가속
06 Jan 2026 | 제품 및 기술

TI, 확장된 자동차 반도체 포트폴리오로 자율주행 전환 가속

- TI의 최신 고성능 컴퓨팅 SoC 제품군은 독자적인 NPU와 칩렛 지원 설계로 최대 1200 TOPS의 안전하고 효율적인 엣지 AI 성능을 제공
- 자동차 제조사들은 TI의 8x8 4D 이미징 레이더 트랜시버를 통해 레이더 설계를 단순화하고 첨단 용례에 대응 가능
- TI의 10BASE-T1S 이더넷 PHY를 사용하여 배선 복잡성과 비용을 줄이면서 이더넷을 차량 엣지 노드까지 확장 가능
- 새로운 반도체들은 더 빠른 AI 의사결정, 포괄적인 인식 및 통합 네트워크를 실현하며 자동차 제조사들이 전체 차량 라인업에 더 높은 수준의 자율성을 구현할 수 있도록 지원

TI, 새로운 전력 관리 솔루션으로 확장 가능한 AI 인프라 구현
14 Oct 2025 | 제품 및 기술

TI, 새로운 전력 관리 솔루션으로 확장 가능한 AI 인프라 구현

- 엔비디아 및 주요 기업들과 협력해 첨단 데이터센터 아키텍처 구축 지원

TI의 DLP® 기술, 첨단 패키징을 위한 고정밀 디지털 리소그래피 지원
02 Oct 2025 | 제품 및 기술

TI의 DLP® 기술, 첨단 패키징을 위한 고정밀 디지털 리소그래피 지원

-        새로운 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), 실시간 보정을 통해 장비 제조업체의 대규모 고해상도 프린팅 구현과 처리량 및 수율 극대화 지원

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.