TI, 업계 최초의 기능 절연 모듈레이터 제품군 출시

- TI 의 새로운 아날로그 제품, 최고의 해상도로 전류와 전압을 정확하게 측정하여 로봇이 정밀하고 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 지원

31 3월 2025 | 제품 및 기술

TI의 새로운 AMC0106M05 기능 절연 모듈레이터는 더 정밀한 모터 제어를 구현하여 로봇이 더 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 지원한다.

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2025년 3월 31일 – 텍사스인스트루먼트 (TI)는 오늘, 업계 최초의 기능 절연(functionally isolated) 모듈레이터를 출시하여 엔지니어들이 소형 로봇 설계에서 더 정밀한 모터 제어를 구현할 수 있도록 지원한다. 새로운 AMC0106M05, AMC0136 및 AMC0106M25 절연 모듈레이터는 향상된 정밀도와 12~14비트 ENOB(유효 비트 수)의 높은 해상도를 지원하여 정확하고 신뢰할 수 있는 위상 전류 센싱 및 DC 전압 센싱 측정을 구현한다. TI의 절연 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 포트폴리오에 추가된 새로운 제품군은 소형 리드리스(leadless) 패키지로 제공되며, 엔지니어들이 원활한 토크 작동 및 정밀한 모터 제어를 구현하도록 지원하며 저전압(60V 미만) 로봇 설계에서 크기와 비용을 절감하도록 돕는다.

 

오늘날 엔지니어들은 더 정밀한 작업을 수행하는 스마트한 로봇을 설계하는 데 어려움을 겪고 있다. 전기화학적으로 절연된 모듈레이터를 사용하면 로봇 엔지니어들은 더 작고 정교한 설계를 통해 정밀한 모터 제어와 시스템 보호를 구현할 수 있다. 이러한 정밀성 덕분에 로봇은 바늘에 실을 꿰거나 작은 너트와 볼트를 다루는 등 다양하고 복잡한 작업을 수행할 수 있다. 또한 3.5mm x 2.7mm에 불과한 새로운 모듈레이터의 작은 크기 덕분에 경쟁사의 강화 절연 솔루션 대비 보드 공간을 50% 더 적게 차지한다. 이러한 크기 축소를 통해 엔지니어는 소형 로봇 애플리케이션을 설계할 때 정밀한 제어와 신뢰할 수 있는 작동을 지원하는 추가 기능들을 더 많이 통합할 수 있게 된다.

 

TI 데이터 컨버터 및 클록 부문 부사장 겸 총괄 매니저인 카식 바산스(Karthik Vasanth)는 “TI가 이번에 선보이는 새로운 모듈레이터 제품군은 엔지니어들이 작업 현장에서 운영실에 이르기까지 새로운 사용 사례와 소형 폼 팩터에서 로봇의 정확도와 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원한다”며, "이전까지는 휴머노이드 로봇이 단순한 작업만 수행할 수 있었지만, 이제 TI의 새로운 기능 절연 모듈레이터를 통해 더 정교하고 세밀한 작업까지 가능하게 되었다”고 말했다.

 

새로운 기능 절연 모듈레이터 제품군은 TI.com에서 구매할 수 있으며, 8핀 VSON(초박형 소형 아웃라인) 패키지로 제공된다. 엔지니어들을 지원하기 위해 세 가지 모듈레이터에 대한 평가 모듈(EVM)이 모두 제공되며, 레퍼런스 설계와 시뮬레이션 모델도 함께 이용할 수 있다.

 

참고자료

·         제품 상세정보:

부품 번호

입력 전압 범위

AMC0106M05

±50mV

AMC0106M25

±250mV

AMC0136

±1V

·         기술문서: 첨단 전류 및 전압 감지로 초정밀 로봇을 구현하는 방법

 

텍사스 인스트루먼트 소개

Texas Instruments Incorporated(Nasdaq: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 기업용 시스템과 통신 장비 부문의 아날로그 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙판매하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. TI는 반도체를 통해 보다 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정을 가지고 있습니다. 이러한 열정은 오늘날에도 지속되고 있으며, 각 세대의 혁신이 이전 세대의 성과를 기반으로 하여 더 안정적이고 더 저렴하며 더 낮은 전력으로 반도체가 모든 전자제품에 탑재될 수 있도록 하고 있습니다. TI.com 에서 자세히 알아보십시오.

관련 보도자료

TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현
10 Jun 2026 | 제품 및 기술
TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현

-  업계 최초 26셀 직렬 채널 배터리 모니터로 동급 최고 수준의 감지 정확도 제공
-  통합 스마트 EIS 엔진으로 배터리 셀 내부의 열 폭주 징후를 조기에 감지
-  전기차 및 에너지 저장 시스템의 안전성, 성능 및 설계 효율 향상 지원

TI, 데이터센터 및 전기차의 전력 밀도를 높이는 고성능 절연 전원 모듈 공개
24 Mar 2026 | 제품 및 기술
TI, 데이터센터 및 전기차의 전력 밀도를 높이는 고성능 절연 전원 모듈 공개

-  독자적인 IsoShield™ 멀티칩 패키징 기술로 최대 3배 높은 전력 밀도 구현
-  데이터센터와 전기차 설계를 위한 고성능 전력 솔루션… 크기 최대 70% 감소

TI, 엔비디아와 차세대 AI 데이터센터용 800 VDC 전력 아키텍처 공개
18 Mar 2026 | 제품 및 기술
TI, 엔비디아와 차세대 AI 데이터센터용 800 VDC 전력 아키텍처 공개

- TI의 완전한 전력 솔루션, 업계 선도적인 사양을 갖춘 다수의 혁신적 레퍼런스 설계 포함
- 엔비디아와 협력해 구현한 차세대 전력 아키텍처… 고효율·고밀도 AI 인프라 지원

모두 보기
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.