TI, 초저비용 실시간 MCU로 일상용 가전 제품에 프리미엄 모터 제어 구현

- 새로운 C2000™ MCU, 가전제품과 전동 공구에 더 부드럽고 조용하며 효율적인 모터 성능을 제공

16 9월 2025 | 제품 및 기술

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2025년 9월18일 – 텍사스 인스트루먼트(TI)는 엔지니어가 업계 최고 수준의 성능을 더 낮은 비용으로 구현할 수 있도록 지원하는 새로운 C2000™ 실시간 MCU를 발표했다. F28E120SCF28E120SB MCU는 단일 모터 및 역률 보정 (PFC)시스템에서 기존 C2000 MCU보다 30% 빠른 연산 성능을 제공하며, 세탁기와 식기세척기부터 진공청소기 및 전동 공구에 이르기까지 다양한 가전제품의 성능을 끌어올려 효율과 정밀도를 높인다.

 

이 MCU는 TI의 독자적인 InstaSPIN™ FOC(자속 기준 제어, field-oriented control) 소프트웨어와 첨단 알고리즘을 기반으로 모터가 보다 부드럽고 조용하며 효율적으로 작동하도록 지원한다. 또한, 고속 센서리스 FOC, 정지 상태에서의 높은 시동 토크, 정교한 진동 보상 등 첨단 기능을 통해 다양한 소비자용 전자제품에서 더 정밀하고 반응이 높은 모터 제어를 구현할 수 있다.

 

오늘날 소비자는 보다 효율적이고 부드럽고 소음이 적은 가전제품과 전동 공구를 원한다. 기존의 시스템 설계자들은 비용 제약으로 인해 연산 성능이 제한적이고 아날로그 통합 기능이 부족한 MCU를 사용할 수밖에 없었다.

 

TI의 F28E12x MCU 시리즈는 경쟁 제품에 비해 낮은 가격으로 첨단 모터 제어 기능을 제공해 이러한 과제를 해결한다. 특히, TI의 C28x 디지털 신호 프로세서 코어, 고속 아날로그-디지털 컨버터(ADC), 프로그래머블 게인 증폭기 등 업계 최고 수준의 아날로그 주변회로를 통합해 추가 부품을 줄이고 설계를 단순화함으로써 비용을 절감한다.

 

비벡 싱할(Vivek Singhal) TI 애플리케이션 특화 MCU 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 “TI가 1990년대 C2000 MCU를 처음 선보인 이후, 설계자들은 낮은 지연시간과 높은 신뢰성을 바탕으로 단순한 모터부터 복잡한 모터까지 폭넓게 제어할 수 있게 됐다”며, “이번에 초저가 MCU를 C2000 포트폴리오에 추가함으로써, TI는 새로운 시장에서도 업계 최고 수준의 실시간 성능을 제공할 수 있게 됐다. 이를 통해 가전제품과 전동 공구 제조업체는 기존에는 럭셔리 기능으로 인식되던 부드럽고 조용한 모터 성능을 합리적인 비용으로 실현할 수 있다”고 말했다.

 

F28E12x 시리즈는 센서리스 FOC 알고리즘을 빠르게 실행해 120,000rpm(2kHz 전기 주파수 이상)의 초고속 모터 구동을 지원한다. 이를 통해 기어 변환 시 발생하는 소음을 줄이고 안정성을 높여, 모터가 보다 부드럽고 조용하게 작동하도록 한다. 또한, 진동 보상 알고리즘을 적용해 최대 60%의 속도 리플을 감소시킴으로써 세탁기와 같은 가전제품에서 불균형 부하로 인한 소음과 진동을 효과적으로 줄일 수 있다.

 

TI는 9월 17일부터 19일까지 인도 방갈로르에서 열리는 electronica India에 마련된 TI 부스에서 두 가지 데모를 통해 새로운 C2000 실시간 MCU 시리즈를 선보인다.

·       가전 팬 제품에서 노이즈 감소: 이 데모에서는 F28E120SC MCU가 고전압 3상 모터를 제어하고 총고조파왜곡 감소 알고리즘을 실행해, 엔지니어가 냉난방 공조 시스템의 팬에서 노이즈를 줄이고 효율을 개선하는 방법을 시연한다.

·       진공청소기에 고속 센서리스 모터 컨트롤 구현: 이 데모에서는 F28E120SC MCU가 센서리스 FOC 소프트웨어를 사용해 저전압 진공 모터를 제어함으로써, 고효율과 부드럽고 안정적인 시동, 그리고 피크 전류 감소를 구현하는 방법을 보여준다. 부스 방문객은 최대 150,000rpm의 속도로 모터를 쉽고 빠르게 구동해 볼 수 있다.

 

출시 및 구입 정보

F28E12x MCU의 사전 생산 수량은 현재 TI.com에서 구매할 수 있으며, 패키지 및 메모리 옵션은 1,000개 기준 0.49달러부터 시작한다. 엔지니어는 TI 개발 생태계에서 제공하는 다양한 리소스를 활용해 손쉽게 모터 제어 시스템을 설계할 수 있다.

 

• 가격 19달러의 평가 모듈(EVM)

• 모터 및 전력 제어 레퍼런스 디자인

• 코드 예제, 애플리케이션별 알고리즘, 그래픽 설정 툴을 포함한 모터제어 소프트웨어 개발 키트 (SDK)

 

 

자세한 내용은 TI 기술 문서 「고집적 실시간 제어 MCU로 더 부드럽고, 더 조용한 모터 성능 구현」에서 확인할 수 있다.

 

 

텍사스 인스트루먼트 소개

Texas Instruments Incorporated(Nasdaq: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 기업용 시스템과 통신 장비 부문의 아날로그 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙판매하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. TI는 반도체를 통해 보다 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정을 가지고 있습니다. 이러한 열정은 오늘날에도 지속되고 있으며, 각 세대의 혁신이 이전 세대의 성과를 기반으로 하여 더 안정적이고 더 저렴하며 더 낮은 전력으로 반도체가 모든 전자제품에 탑재될 수 있도록 하고 있습니다. TI.com 에서 자세히 알아보세요.

관련 보도자료

TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현
10 Jun 2026 | 제품 및 기술
TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현

-  업계 최초 26셀 직렬 채널 배터리 모니터로 동급 최고 수준의 감지 정확도 제공
-  통합 스마트 EIS 엔진으로 배터리 셀 내부의 열 폭주 징후를 조기에 감지
-  전기차 및 에너지 저장 시스템의 안전성, 성능 및 설계 효율 향상 지원

TI, 데이터센터 및 전기차의 전력 밀도를 높이는 고성능 절연 전원 모듈 공개
24 Mar 2026 | 제품 및 기술
TI, 데이터센터 및 전기차의 전력 밀도를 높이는 고성능 절연 전원 모듈 공개

-  독자적인 IsoShield™ 멀티칩 패키징 기술로 최대 3배 높은 전력 밀도 구현
-  데이터센터와 전기차 설계를 위한 고성능 전력 솔루션… 크기 최대 70% 감소

TI, 엔비디아와 차세대 AI 데이터센터용 800 VDC 전력 아키텍처 공개
18 Mar 2026 | 제품 및 기술
TI, 엔비디아와 차세대 AI 데이터센터용 800 VDC 전력 아키텍처 공개

- TI의 완전한 전력 솔루션, 업계 선도적인 사양을 갖춘 다수의 혁신적 레퍼런스 설계 포함
- 엔비디아와 협력해 구현한 차세대 전력 아키텍처… 고효율·고밀도 AI 인프라 지원

모두 보기
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.