Amplifiers Operational amplifiers (op amps)

Amplifiers

연산 증폭기 - 설계 및 개발

정밀 설계를 위한 레퍼런스 설계, 소프트웨어 및 하드웨어 툴입니다.

레퍼런스 설계

정밀 시스템을 빠르게 평가하고 맞춤 제작하는 데 도움이 되는 완전한 보드 및 시스템 레벨의 레퍼런스 설계 회로

TINA-TI™

SPICE 엔진에 기반을 둔 간편한 무료 회로 시뮬레이션 툴입니다. TINA-TI는 TI의 정밀 증폭기 및 데이터 컨버터와 함께 제공된 어떠한 SPICE 모델에도 사용할 수 있습니다.

매개 변수 상호 참조

매개 변수로 모든 공급업체의 연산 증폭기를 검색하여 유사한 TI 디바이스 찾기

DIP 어댑터 EVM

작은 표면 실장 IC의 프로토타입을 제작할 수 있는 간편하고 저렴한 방법을 제공합니다.

필터 디자이너

몇 분 이내에 완벽한 여러 단계의 능동 필터 솔루션을 설계, 최적화 및 시뮬레이션합니다.

증폭기 제품 선택 가이드

소프트웨어 독립형 매개 변수 선택 툴

주요 레퍼런스 설계

아날로그 PWM 제너레이터(5V, 500kHz PWM 출력)

삼각파 제너레이터 및 콤퍼레이터를 사용하여 듀티 사이클이 입력과 반비례하는 PWM(펄스 폭 모듈레이터) 파형을 생성합니다.

단일 종단 입력-차동 출력 변환 회로

휴대폰과 휴대용 오디오 플레이어에서 저임피던스 헤드폰을 구동하고 고음질 오디오를 재현하기 위해 오디오 DAC의 차동 전류 출력을 단일 종단 전압으로 변환합니다.

광대역 광학 프론트 엔드

120MHz 이상의 대역폭을 지원하는 이 완전한 모듈식 레퍼런스 설계는 OTDR, ToF, 머신 비전, LIDAR 및 방위 애플리케이션을 비롯한 여러 광학 시스템의 까다로운 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

고전압 입력 및 낮은 왜곡을 위한 멀티플렉스 데이터 수집

처리량이 400KSPS인 산업용 애플리케이션을 위한 16bit, 차동 4채널, 멀티플렉스 데이터 수집 시스템을 구현합니다.

10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력, 무선 PIR 동작 감지기

나노 전력 연산 증폭기, 콤퍼레이터 및 SimpleLink 초저전력 1GHz 미만 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼을 사용합니다. 10년 이상의 배터리 수명 지원(CR2032)

50Ω, 2GHz 오실로스코프 프론트 엔드

2GHz 대역폭의 50Ω 인터페이스 오실로스코프 프론트 엔드를 시연합니다.