EV 충전 인프라

업계 최고의 고전압 전원, 전류 및 전압 감지와 연결 제품과 설계를 통해 빠르고 효율적인 EV 충전 솔루션 구축

EV 충전은 빠르고, 경제적이며, 안전하고, 안정적이어야 합니다. 전기화 여정에 있어 추가 전력을 생성, 저장, 전송 및 분배할 수 있는 유연한 인프라를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 성능, 편의성 또는 접근성 중 무엇을 개선하든 TI의 반도체 기술은 전기화로의 변화를 지원하는 충전 인프라의 핵심이 될 것입니다.

EV 충전 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

전력 밀도 향상

TI의 업계 최고의 고전력 기술 및 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 DC 충전소 및 월박스에서 크기/비용을 줄이고 전력 효율성을 높이세요.

checkmark

정확한 감지 솔루션

에너지 측정 및 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 전류 및 전압 감지 장치를 확보하여 고객 경험을 개선하세요.

checkmark

연결의 유연성 찾기

TI의 제품 포트폴리오는 모든 연결 표준(Wi-Fi, Bluetooth®, Wi-SUN, 유선 이더넷)과 프로토콜(OCPP, ISO15118)을 제공합니다.

더 빠르고 효율적인 충전 시스템 엔지니어링

GaN FET, 실시간 마이크로 컨트롤러, SiC용 게이트 드라이버, IGBT 및 절연 전원 바이어스 공급 장치를 포함한 다양한 제품 중에서 선택하세요.

  • TI의 GaN 기술을 사용하여 IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터) 기반 솔루션보다 전력 밀도를 높이고 DC 월박스의 크기를 크게 줄이세요.
  • >50kW DC 충전소의 경우 TI의 절연 게이트 드라이버 및 절연 전원 바이어스 공급 장치를 통해 SiC FET를 채택할 수 있으며 1.5kV 작동 전압을 지원할 수 있습니다.
  • TI의 레퍼런스 설계는 SiC MOSFET(금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터)의 글로벌 리더인 Wolfspeed를 지원합니다. Wolfspeed의 SiC 제품은 업계 최저 온-상태 저항과 낮은 스위칭 손실을 제공하여 높은 전력 밀도와 효율성을 가능하게 합니다.
White paper
높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. B)
여기서는 갈바닉 절연을 개괄적으로 살펴보고, 고압 시스템에서 흔히 사용되는 절연 방법을 설명하고, TI의 절연 제품이 솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항을 충족하는 데 어떤 도움이 되는지 설명합니다.
PDF | HTML
White paper
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
정보 교환 및 도시화가 전 세계적으로 증가함에 따라 전력 관리의 필요성이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.
PDF
기술 기고문
통합 GaN 솔루션으로 전력 밀도 증가
통합 GaN 솔루션은 더 넓은 시스템에 집중할 수 있도록 많은 장치 수준 문제를 단순화합니다. 방법을 알아보려면 자세한 내용을 읽어보세요.
고전압 전력 변환을 위한 주요 제품
신규 UCC14240-Q1 ACTIVE Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
LMG3425R030 ACTIVE 600-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection, temperature reporting and ideal diode mode
TMS320F280039C ACTIVE C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD

연결 표준(Wi-Fi®, Bluetooth®, Wi-SUN, 유선 이더넷) 및 프로토콜(OCPP, ISO15118)을 제공하는 제품 포트폴리오와 유연하게 연결할 수 있습니다.

  • OCPP 및 ISO15118을 비롯한 연결 표준 및 프로토콜에 액세스하여 V2G(Vehicle-to-Grid) 및 V2H(Vehicle-to-Home)를 활성화합니다.
  • Plug and Charge용 보안 통신을 지원하기 위한 HSM(하드웨어 보안 모듈)이 내장된 AM625x ARM Cortex A53 프로세서.
  •  타사 스택 및 저전력 작동을 쉽게 통합할 수 있는 Linux 기반 에코시스템.
More literature
CCS-Compliant EV Service Equipment Reference Design for Level 1 and 2 EV Charger
제품 개요를 읽고 레벨 1 및 2 EV 충전기 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계 권장 사항에 대해 자세히 알아보세요.
PDF
비디오
V2G(Vehicle-to-Grid) 통신을 사용하여 스마트 EV 충전소 구축
Arm® 기반 에지 AI 기술 및 빠르고 유연하고 안전한 데이터 전송을 위한 견고한 연결 옵션을 갖춘 TI의 새로운 저전력 AM62x 프로세서로 스마트 EV 충전소 설계를 관리하세요. 
에지 처리 및 연결을 위한 주요 제품
신규 AM625 ACTIVE Human-machine-interaction SoC with Arm® Cortex®-A53-based edge AI and full-HD dual display
신규 CC3301 PREVIEW SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC
CC1312R ACTIVE SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz wireless MCU with 352kB Flash

TI의 전류 및 전압 감지 기술은 절연 및 비절연 측정 모두에 대한 정확한 DC 및 AC 성능으로 성능면에서 업계를 선도하고 있습니다.

  • 전압 도메인 전반에 걸쳐 보다 안정적인 데이터 전송을 위해 높은 잡음 내성과 낮은 복사 방출을 지원하는 션트 기반 전류 감지를 위한 절연 및 비절연 증폭기 및 모듈레이터입니다.
  • RCD 및 절연 모니터링 레퍼런스 설계는 시장 출시 시간과 통합 시간을 단축합니다.
  • TI의 고정밀 전류 및 전압 감지 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로 수익 등급의 AC 및 DC 전자 계량을 달성하고, 편의성, 에너지 절약 및 그리드 안정성에 대한 강력한 통찰력을 얻습니다.
다운로드
전류 및 전압 감지을 위한 주요 제품
AMC3302 ACTIVE ±50-mV input, precision current sensing reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC
AMC1306M05 ACTIVE ±50-mV input, precision current sensing reinforced isolated modulator
ADS131M08 ACTIVE 24-bit, 32-kSPS, 8-channel, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

설계 및 개발 자료

Reference design
Bi-directional, dual active bridge reference design for level 3 electric vehicle charging stations
This reference design provides an overview on the implementation of a single-phase dual active bridge (DAB) DC/DC converter. DAB topology offers advantages like soft-switching commutations, a decreased number of devices and high efficiency. The design is beneficial where power density, cost, (...)
Reference design
AC and DC current fault detection reference design
This reference design detects mA-level AC and DC ground fault currents. An auto-oscillation circuit is implemented using a DRV8220 H-bridge that drives the magnetic core in and out of saturation. In addition, an active filter circuit is implemented to identify fault current signal and level.
Reference design
AC level 2 charger platform reference design
Electric vehicle service equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current (...)

EV 충전 인프라 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

2023년4월18일 | COMPANY BLOG

Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.

더 보기

기술 리소스

White paper
White paper
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
전 세계적으로 점점 더 많은 EV와 HEV가 출시됨에 따라 자동차 시스템 개발자는 너무 많은 무게를 추가하지 않고도 이러한 차량의 효율성을 개선하고 배터리 충전 시간을 줄여야 합니다. 방법을 알아보려면 자세한 내용을 읽어보세요. 
document-pdfAcrobat PDF
블로그
블로그
EV 충전에 대한 오해
전기 자동차(EV) 충전 산업은 미래에 EV만 판매하겠다는 전 세계 자동차 제조업체의 약속과 빠르고 안정적인 충전 네트워크를 구축하기 위한 정부의 지원을 받아 빠르게 성장하고 있습니다.
Application note
Application note
Design Considerations for Current Sensing in DC EV Charging Applications
이 애플리케이션 보고서는 EV 충전 애플리케이션의 전류 센서에 대한 설계 고려 사항을 살펴보고, 특히 시스템 성능과 관련된 게인 오류, 오프셋, 대역폭 및 지연 시간에 중점을 두고 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF