AC 인버터는 센서가 없는 토크 및 속도 제어 애플리케이션을 위한 업계의 대표적인 필수 부품입니다. 에너지 등급 IES2의 에너지 효율적인 AC 인버터는 전 세계 에너지 풋프린트를 줄이는 동시에 높은 EMC 내성을 갖춘 고신뢰성 AC 인버터로 시스템 다운타임을 줄입니다. TI의 산업용 등급 제품은 고효율 전력 변환을 지원하는 확장된 온도 범위, 절연 전류 및 전압 감지, 낮은 지연 실시간 제어, 다중 프로토콜 산업용 통신 및 정전식 절연 기술을 포함하며, 기능 안전 가능, 기능 안전 품질 인증 및 기능 안전 인증 제품도 제공합니다.
AC 인버터 및 VF 드라이브 시스템 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
정확한 센서리스 속도 및 토크 제어 지원
TI의 정밀한 아날로그 기술 및 최대 800MHz의 실시간 마이크로컨트롤러를 통해 정확한 실시간 모터 제어를 위한 고급 신호 처리와 결합된 센서리스 토크 및 속도 제어를 구현할 수 있습니다.
에너지 효율 극대화
TI의 전력 및 실시간 제어 솔루션을 사용하면 전력 밀도를 높이고 폼 팩터를 줄이고, 전 세계 에너지 풋프린트를 줄이면서도 효율 등급 IES2를 달성할 수 있습니다.
높은 안정성 및 기능 안전 달성
드라이브 기반 안전 기능을 포함하여 수명 및 절연 등급이 향상된 동급 최고의 절연 기술은 예상치 못한 위험한 움직임의 위험을 줄입니다.
더 스마트하고 에너지 효율적인 AC 인버터 및 VF 드라이브 엔지니어링
효율적이고 신뢰할 수 있는 실시간 제어 시스템 설계
실시간 모터 제어 주변 장치, 수학 가속기, 프로그래머블 실시간 프로세서 및 구성 가능한 로직 블록이 통합된 TI의 싱글 및 멀티 코어 마이크로컨트롤러(MCU)는 다음을 지원합니다.
- 지연 시간이 낮고 대역폭이 높은 칩 간 인터페이스를 지원하는 핫 사이드 및 콜드 사이드 제어 아키텍처
- 정확하고 강력한 센서리스 토크 및 속도 제어
- 제어, 통신 및 예측형 유지 보수 알고리즘의 병렬 실행
- IEC61800-9에 따라 FOC 및 직접 토크 제어에 대한 연산 시간이 1µs 미만으로, 최고 에너지 효율 등급 IES2를 달성합니다.
- 산업용 통신 및 실시간 제어 주변 장치가 통합된 단일 칩 MCU로 외부 FPGA가 필요하지 않습니다.