테스트 및 측정

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 통해 더 높은 밀도 테스트, 더 낮은 테스트 시간, 더 높은 정확도를 달성하세요.

TI의 고성능 신호 체인, 전력 및 프로세서 제품으로 혁신적이고 차별화된 계측 및 전자 테스트 장비를 만드세요. 업계 최고의 제품과 애플리케이션별 레퍼런스 설계 리소스를 제공하여 주요 설계 과제를 해결하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 배터리 활성화 및 반도체 ATE와 같은 애플리케이션에서 확장성 및 고성능을 구현할 수 있습니다. 

테스트 및 측정 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

초저잡음을 위한 설계

TI의 고성능 신호 체인과 저잡음 전원 제품 및 레퍼런스 설계로 최고의 SNR 성능을 달성하여 시장 출시 시간을 단축하세요.

checkmark

채널 밀도 극대화

설계 통합을 위한 TI의 혁신적인 패키지 기술 및 제품으로 신호 체인 및 전원 솔루션의 크기를 줄이세요.

checkmark

높은 정밀도 및 정확도를 달성하세요.

최신 정밀 ADC 및 증폭기로 성능 요구 사항을 충족하고 비용 대비 성능 비율을 향상하세요.

테스트 및 측정의 다음 단계 엔지니어링

IC에 대한 수요가 증가함에 따라 테스트 채널 밀도는 물론 VI 기기가 지원해야 하는 전압 및 전류도 증가하고 있습니다. TI의 전력 증폭기, 스위치 및 전원 모듈을 사용하면 솔루션 크기를 줄이고 테스트 채널 밀도를 높일 수 있습니다.

Application brief
Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE
이 애플리케이션 노트에서는 주요 시스템 요구 사항을 달성하기 위해 정밀 증폭기 및 고출력 전류 버퍼를 사용하는 복합 증폭기 루프에 대해 설명합니다.
PDF
Application brief
How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A)
반도체 테스트 장비는 끊임없이 진화하는 중요한 산업입니다. 반도체와 집적 회로가 계속 발전하고 전자 제품의 한계가 확장됨에 따라 테스트 장비는 계속 개선되어야 합니다.
PDF | HTML
Application note
When to Replace a Relay with a Multiplexer
광계전기, 기계 릴레이 및 플랫 온-저항 멀티플렉서 - 이 애플리케이션 노트에서는 이러한 세 가지 솔루션의 성능, 비용, 크기 및 안정성의 차이를 설명합니다.
PDF | HTML
채널 밀도 테스트을 위한 주요 제품
OPA462 활성 180V, 광대역(6.5MHz), 고회전율(25V/μs) 유니티 게인 안정적인 연산 증폭기
OPA593 활성 85V, 100µV 광대역(10MHz) 고출력 전류(250mA) 정밀 연산 증폭기
TMUX8212 활성 래치 업 내성 및 1.8V를 지원하는 100V, 평면 RON, 1:1(SPDT), 4채널 스위치

잡음을 최소화하는 것은 클록, 데이터 컨버터 또는 증폭기와 같은 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 잡음에 민감한 시스템용 전원 공급 장치를 설계하는 엔지니어가 해결해야 하는 흔한 과제입니다. '잡음'이라는 용어는 사람마다 다른 의미를 가질 수 있지만, TI는 잡음을 회로의 레지스터와 트랜지스터에 의해 생성되는 저주파 열 잡음으로 정의합니다.

스펙트럼 잡음-밀도 곡선(헤르츠 제곱근당 마이크로볼트)을 통해 잡음을 식별할 수 있으며, 보통 100Hz~100kHz의 특정 범위에 걸쳐 제곱근 평균 마이크로볼트의 통합 출력 잡음으로 식별할 수 있습니다. TI는 신호 체인에서 장치의 성능에 영향을 줄 수 있는 잠재적인 잡음 커플링을 줄이는 데 도움이 되는 제품 및 레퍼런스 설계를 제공합니다.

Technical article
What is a low noise inverting buck converter?
데이터 컨버터 또는 증폭기에 전력을 공급하기 위해 음극 전압이 필요하신가요? 이러한 유형의 시스템은 민감한 아날로그 회로에 전원을 공급하기 위해 일반적으로 저잡음이 필요합니다. 저잡음 인버팅 벅 컨버터는 어떻게 작동하나요? 더 보기
PDF | HTML
Analog Design Journal
Designing a modern power supply for RF sampling converters
리시버 신호 체인을 단순화하고 시스템 전력을 줄인 직접 RF 샘플링을 위한 새로운 아키텍처를 통해 시스템 전력 소비를 해결하는 방법에 대해 읽어보세요.
PDF
More literature
Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT
전원 공급 장치 설계 세미나: LDO 없는 공급을 위한 낮은 소음 및 낮은 리플 기술의 상세 요약
PDF
저잡음 전원을 위한 주요 제품
TPS7A94 활성 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터
TPS7A57 활성 5A 저 입력 전압, 저잡음, 고정밀, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
TPS62913 활성 통합 페라이트 비드 필터 보상을 지원하는 17VIN, 3A 저잡음 및 저리플 벅 컨버터

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계
This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be (...)
레퍼런스 디자인
Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
This reference design provides a cost-effective solution for battery formation and test applications. This design uses the C2000™ real-time control MCU for high-resolution pulse-width modulation (PWM) generation, and constant-current (CC) and constant-voltage (CV)
control loops. It efficiently (...)
레퍼런스 디자인
LCR 미터 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
This reference design, TIDA-060029 demonstrates an analog signal chain solution for LCR Meter applications using an auto balancing impedance measurement method.

테스트 및 측정 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

주요 제품

Precision ADCs ADS127L11 활성 손쉽게 구동할 수 있는 입력 및 광대역 또는 저지연 필터를 갖춘 24비트, 400kSPS, 델타 시그마 ADC
고속 ADC(≥10 MSPS) ADC3683 활성 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC
고속 ADC(≥10 MSPS) ADC12DJ5200RF 활성 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터 TPS7A94 활성 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET) TPS62913 활성 통합 페라이트 비드 필터 보상을 지원하는 17VIN, 3A 저잡음 및 저리플 벅 컨버터
Power modules (integrated inductor) TPSM8D6C24 활성 4V~16V, 입력, 듀얼 35A, PMBus® 전원 모듈

기술 리소스

리소스
리소스
아날로그 엔지니어의 계산기
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다.
리소스
리소스
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다.
리소스
리소스
정밀 ADC 평가 모듈을 TMDS64GPEVM 또는 TMDS243GPEVM PRU에 연결하기 위한 어댑터 카드
통신, 데이터 캡처 및 소프트웨어 개발을 위해 25개 이상의 정밀 ADC(아날로그-디지털 컨버터) EVM(평가 모듈)과 인터페이싱합니다.