Audio Audio amplifiers

Audio

Audio amplifiers – 주요 제품

오디오 애호가를 위한 프리미엄 사운드

TI의 오디오 증폭기 포트폴리오는 오토모티브부터 개인용 전자 제품 및 전문 오디오 시스템까지 광범위한 애플리케이션에 고음질을 제공합니다. TI의 오디오 증폭기는 저왜곡, 저잡음, 뛰어난 선형성, 넓은 대역폭 및 확장 가능한 전원 출력을 지원합니다. TI의 IC 및 독점 알고리즘의 혁신적인 아키텍처를 통해 선명한 고음질 오디오가 구현됩니다. 

주요 프리미엄 사운드 오디오 증폭기

TAS5825M

96KHz, 192KHz 확장 오디오를 지원하는 4.5V-26.4V, 38W 스테레오, 인덕터리스, 디지털 입력, 폐쇄형 클래스 D 오디오 증폭기

TAS2770

스피커 IV 센서가 탑재된 15W 디지털 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기

OPA1692

무선 마이크 및 USB 오디오를 위한 저전력, 저잡음 양극 오디오 연산 증폭기

고급 보호 기능을 통해 시스템 향상

최종 애플리케이션부터 최종 사용자까지, TI의 오디오 증폭기는 시스템을 실제 고장 조건으로부터 더욱 쉽게 보호할 수 있게 해주는 고급 기능을 제공합니다. 과전류 보호, 열 보호, 실시간 IV 감지, 고장 보호, 진단, 과도 출력 보호, 음성 코일 온도 센서, ESD/EMI 보호를 포함하되 이에 제한되지 않는 기능은 오디오 설계에 높은 안정성을 제공합니다. TI의 증폭기에는 향상된 시스템 보호 기능이 내장되어 있어 개별 구성 요소로 설계할 필요가 없습니다.  

고급 시스템 보호를 위한 주요 오디오 증폭기

TAS2557

클래스 H 부스트 및 스피커 센서가 탑재된 5.7W 모노 클래스 D 오디오 증폭기

TPA3251

자체 보호 디자인이 적용된 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD, 아날로그 입력 클래스 D 증폭기

TAS5782M

96kHz 유연한 프로세싱이 가능한 30W 스테레오, 디지털 입력 클래스 D 증폭기

오디오 시스템 설계 축소

TI의 오디오 증폭기는 고급 기술, 혁신적인 패키징 및 지능형 통합을 활용하여 성능에 영향을 주지 않으면서 작은 시스템을 구현합니다. TI의 기술을 통해 더 작은 스피커를 사용하고, 외부 구성 요소의 크기와 수를 줄여서 전반적인 보드 공간과 비용을 절감할 수 있습니다.  

소형 솔루션을 위한 주요 오디오 증폭기

TAS2562

스피커 IV 센서가 탑재된 디지털 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기

TPA3221

최대로 통합된 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기

OPA1652

3x3mm2 DFN의 SoundPlus™ 저잡음 및 저왜곡, FET 입력 오디오 연산 증폭기

오토모티브 중심 포트폴리오

TI 오토모티브 오디오 포트폴리오 확장에 지속적으로 집중하고 있는 TI의 AEC-Q100 인증 오디오 증폭기는 클러스터, 헤드 유닛, 텔레매틱스 및 외부 증폭기 애플리케이션에 맞게 특별히 설계되었습니다. TI의 오디오 증폭기 IC는 부하 덤프 보호, 고급 AC/DC 부하 진단, 가장 넓은 범위의 작동 전압, 간편한 EMC 설계 등을 지원합니다. 

주요 오토모티브용 오디오 증폭기

TAS2505-Q1

오디오 프로세싱 기능을 갖춘 2.6W 모노 디지털/아날로그 입력 오토모티브 클래스 D 스피커 증폭기

TAS6424-Q1

75W 2.1MHz 디지털 입력 4채널 오토모티브 클래스 D 오디오 스피커 증폭기

OPA1612-Q1

1.1nV/√Hz 잡음, 저전력, 정밀 오토모티브 오디오 연산 증폭기