카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
설계 및 개발 자료
ADC energy metrology library software
The ADC energy metrology library software package implements various metrology parameters for energy measurement typical of electricity meters, power-distribution units (PDUs), and circuit breakers using high-performance, multichannel analog-to-digital converters (ADCs).
The ADC samples the output (...)
Temperature-sensor (RTD, thermocouple, thermistor) firmware for precision ADCs
This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.
This software includes an (...)
ADS127L11 evaluation module for ADC with easy-to-drive inputs and wideband or low-latency filters
The ADS127L11 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the ADS127L11, which is a 24-bit, high-speed, wide-bandwidth, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC).
The PDK includes the ADS127L11 evaluation board, precision host interface (PHI) (...)
모든 설계 요구 사항을 충족하는 정밀 ADC
탁월한 정밀도 실현
TI의 ADC로 더 높은 품질의 데이터를 처리하고 생성하여 더 넓은 온도 범위에 걸친 낮은 드리프트, 저잡음 및 고해상도를 통해 애플리케이션의 포괄적인 정확도를 보장합니다.
시스템 대역폭 극대화
TI의 처리량이 높은 정밀 ADC를 통해 낮은 지연 시간으로 고해상도 데이터를 변환하여 더 빨라진 업데이트 속도와 정착 시간으로 더 많은 채널을 처리합니다.
저전력의 정밀 ADC로 밀리와트당 더 높은 성능 제공
유연한 전원 차단 모드, 자율 경보 모니터링과 마이크로컨트롤러 활성화 및 저전력 작동을 제공하는 TI의 저전력 정밀 ADC로 배터리 수명을 극대화합니다.
보드 크기 축소
세계에서 가장 작은 ADC로 고성능을 유지하면서 더 작은 크기 또는 더 높은 채널 밀도를 달성합니다. TI의 소형 패키지 옵션으로는 X2SON 및 WCSP가 있습니다.