엔지니어링: 납땜 인두를 만지기 전에 EMI를 해결할 수 있는 TI의 온라인 도구 상자 활용하기
EMI에 대해 궁금했던 모든 것: DC/DC 스위칭 레귤레이터 EMI의 잠재적 문제를 해결하기 위한 포괄적인 교육
00:24:13|23 1월 2018
설계자는 전원 공급 시스템을 만들 때 엄격한 EMI 요구 사항을 충족하기 위해 종종 어려움을 겪기 때문에 스위칭 레귤레이터 EMI(전자기 간섭)의 완화를 엔지니어들은 블랙 매직이라고 부르기도 합니다. 이러한 문제는 재설계로 이어지기가 쉬워 일정이 지연되고 비용이 초과될 수 있습니다. 이 세부적인 기술 교육에서는 Marc가 EMI 설계에서 나타나는 이러한 문제를 해결하고 납땜 인두를 가열하기도 전에 이를 방지하는 방법에 대한 팁을 제공합니다. 이 교육에서 다루는 일부 주요 주제는 다음과 같습니다.
"이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- 저 EMI 전원 공급 장치 설계
(19개 비디오) - DC/DC 스위칭 레귤레이터로 저잡음 및 저 EMI 성능 달성하기
(16개 비디오)