TI의 IEEE802.3bt 전동 장치(PD)의 전력 강등 이해
IEEE 802.3bt 표준에는 새로운 강등" 기능이 포함되어 있습니다. 강등의 이점과 TI의 PD가 응답하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요."
00:10:22|30 4월 2025
전원을 켜기 전에 PSE에서 생성된 클래스 사이클 수는 PSE가 할당된 전력을 PD에 나타냅니다. 경우에 따라 할당된 전력이 PD가 요청한 전력보다 작을 수 있습니다. 이를 IEEE 802.3bt 표준에서는 전력 강등"이라고 합니다. 이 교육에서는 전력 강등 이벤트와 이러한 경우 TPS2372 및 TPS2373이 어떻게 응답하는지 설명합니다.
"이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- PoE(이더넷 전원 장치) 교육 시리즈
(18개 비디오)