CAN FD로 업그레이드: TCAN4550-Q1 SBC 개요

자동차 설계를 CAN FD로 손쉽게 업그레이드하세요. TCAN4550-Q1 SBC(시스템 기반 칩)의 주요 기능 및 이점에 대해 알아보세요.

00:02:45|07 6월 2019
TCAN4550-Q1은 업계 최초의 SBC(시스템 기반 칩)로, CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 통합되어 있습니다.  이 장치는 SPI 포트 를 통해 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결하여 CAN FD 기능 또는 추가 CAN FD 레인을 시스템에 신속하게 추가할 수 있습니다. 이 교육을 시청하여 버스 최적화를 강화하는 데 도움이 되는 장치 및 주요 통합 기능에 대한 개략적인 개요를 확인하세요.