네이티브 USB 및 MultiBlink 기반 고급 신속한 프로토타이핑
이 모듈에서는 계속해서 네이티브 USB 및 MultiBlink를 사용한 신속한 프로토타이핑 관련 고급 주제를 다룹니다.
00:03:13|08 10월 2019
이 모듈에서는 계속해서 네이티브 USB 및 MultiBlink를 사용한 신속한 프로토타이핑 관련 고급 주제를 다룹니다. MSP430 LaunchPads에서 USB가 채워져 있기는 하지만, USB는 여기에서 데모로 제시한 장치 중 두어 개에서만 네이티브입니다. 마이크로컨트롤러를 사용하는 경우라도, RTOS(Real-Time Operating System)를 사용하면 흥미로울 수 있습니다. 여기에 제시한 프로토타이핑 예시는 올바로 타임 슬라이싱된 빨간색, 녹색, 파란색 LED에서 흰색 LED를 도출합니다.
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- 신속한 프로토타이핑 - TI 솔루션 시작하기
(19개 비디오)