그리드 및 그 이상을 위한 900V GaN 솔루션
GaN은 전력 밀도, 효율성 및 비용이 실제로 중요한 여러 산업용 및 차량용 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
00:19:13|16 3월 2020
이 새로운 설계는 GaN 기반 99% 효율의 양방향 AC/DC 컨버터로, Si보다 3배 더 높고 SiC보다 1.5배 더 높습니다.
- GaN을 사용하는 5kW 양방향 AC/DC 그리드 컨버터
- 99%의 효율성, 달성, 강제 공기 냉각 없음
- 최대 1400V의 버스 전압 지원
- LMG3410R050 특징: 600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 과전류 보호, C2000 디지털 컨트롤러