UCC5870-Q1로 트랙션 인버터 설계

이 프레젠테이션에서는 트랙션 인버터 시스템에서 텍사스 인스트루먼트의 기능 안전 준수 절연 게이트 드라이버 UCC5870-Q1을 사용하는 방법을 설명합니다.

00:20:35|26 6월 2020

UCC5870-Q1은 TI 기능 안전 준수, 절연, 15A 단일 채널 게이트 드라이버로, HEV/EV 트랙션 인버터 시스템에서 고장이 발생하는 것을 완화하고 방지하는 데 도움이 되는 통합 보호 및 모니터링 기능을 갖추고 있습니다. 최대 1kVRMS 작동 전압과 100V/ns 이상의 공통 모드 잡음 내성(CMTI)을 지원합니다.