신제품 업데이트: 넓은 VIN 스위칭 레귤레이터

이 신제품 업데이트 웨비나에서는 TI의 혁신적인 최신 패키지 기술을 활용하는 최신형의 넓은 VIN 컨버터 및 전원 모듈을 소개합니다.

00:30:49|11 2월 2021

이 신제품 업데이트 웨비나에서는 TI의 혁신적인 최신 패키지 기술을 활용하는 최신형의 넓은 VIN 컨버터 및 전원 모듈을 소개합니다. 이러한 새로운 패키지 유형은 업계 최고의 전력 밀도와 열 성능을 제공하여 PCB 공간을 절약하고 더 높은 설계 유연성을 지원합니다. 이 프레젠테이션에서 다루는 컨버터 및 모듈의 최대 입력 전압 범위는 36~65V이고 출력 전류는 100mA~6A입니다.

이 웨비나에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 넓은 VIN 스위칭 레귤레이터 소개
  • 패키지 기술 발전
  • 새로 출시된 샘플링 전력 밀도 선도 제품
    • 패키지 크기 비교
    • 솔루션 크기 비교
  • 장치 개요 및 가치 제안

이 비디오는 시리즈의 일부입니다.