BJT 및 IGBT 기본 사항
이 강의에서는 BJT(양극 접합 트랜지스터) 및 IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터)의 작동 방식에 대해 설명합니다.
00:15:59|30 4월 2025
이 강의에서는 다음과 같은 내용을 학습합니다.
- BJT는 ON/OFF 스위칭을 위해 소수 캐리어를 이용합니다.
- 저항이 매우 낮을 수 있지만, 역방향 회복과 같은 소수 캐리어 효과 문제가 있습니다.
- IGBT는 절연 게이트를 사용하며 기준 전류가 없습니다.
- IGBT는 상대적으로 낮은 스위칭 주파수(약 0.1~10KHz)의 초저전력 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- 실험적 파워 일렉트로닉스 커리큘럼 및 레퍼런스
(92개 비디오)