전압 측정(즉 앨리게이터 클립 제거)
이 강의에서는 고주파 신호와 관련하여 올바른 전압 측정을 수행하는 방법을 설명합니다.
00:11:55|30 4월 2025
이 강의에서는 다음과 같은 내용을 학습합니다.
- 측정 루프의 인덕턴스는 감지된 파형으로 고주파 측정 아티팩트를 유발할 수 있습니다.
- 높은 di/dt 신호는 측정 루프에도 자기적으로 커플링될 수 있습니다.
- 가능한 경우 테스트 포인트 근처에 프로브를 접지하고 악어 클립 대신 접지 스프링을 사용합니다.
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- 실험적 파워 일렉트로닉스 커리큘럼 및 레퍼런스
(92개 비디오)