연속 시간 컨트롤러를 이산 시간 컨트롤러로 변환
이 강의에서는 매우 신중하게 설계한 연속 시간 컨트롤러를 사용하고 이산 시간 컨트롤러로 변환하는 방법에 대해 설명합니다.
00:16:37|27 3월 2021
이 강의에서는 다음과 같은 내용을 학습합니다.
- CT 보상기를 설계하고 이를 디지털/DT 구현으로 변환할 수 있습니다.
- 이 변환은 보상기와 전력 컨버터 자체의 DT 특성을 무시합니다.
- 고정확도 또는 고성능 설계를 위해서는 진정한 DT 모델링 및 설계가 필요합니다.
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- 실험적 파워 일렉트로닉스 커리큘럼 및 레퍼런스
(92개 비디오)