DLP 기술을 사용하는 차세대 넓은 시야 AR HUD
차세대 넓은 시야 AR HUD에서 DLP4620S-Q1 DMD가 작동하는 방식을 시청하십시오.
00:01:20|30 4월 2025
이 데모에서는 DLP® 기술이 AR HUD(증강 현실 헤드업 디스플레이)에서 사용되는 방법을 보여줍니다. DLP4620S-Q1 칩셋은 더 작은 패키지 크기로 더 높은 해상도와 더 나은 성능을 구현할 수 있는 소형 PGU(Picture Generation Unit) 설계를 지원하므로 HUD 시스템 크기와 비용을 줄이고 차량 대시보드의 기계적 간섭을 막습니다.