장치 잠금 및 잠금 해제
이 비디오에서는 DCSM 모듈을 통해 C2000 장치의 보안 영역 중 하나를 잠그고 잠금 해제하는 방법을 설명합니다.
00:05:44|30 8월 2023
보안의 영향을 받는 메모리 액세스에는 명령 가져오기, JTAG 액세스, 데이터 읽기 또는 쓰기의 세 가지 유형이 있습니다. 명령 가져오기는 해당 영역의 보안 상태에 관계없이 항상 허용됩니다. 메모리 영역이 보호되지 않은 경우, JTAG 액세스 및 CPU에서 데이터 읽기 또는 쓰기와 같은 모든 액세스가 허용됩니다. 메모리 영역이 두 영역 중 하나로 보호된 경우, 데이터 읽기는 동일한 영역으로 보호되는 메모리 영역에 위치한 코드에서만 허용됩니다.
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- F28P55 제품군
(51개 비디오) - C2000 이중 코드 보안 모듈(DCSM)
(4개 비디오)