DCAN에서 MCAN로 마이그레이션 가이드
이 비디오에서는 마이그레이션 프로세스를 지원하기 위해 DCAN과 MCAN의 주요 차이점을 강조합니다.
00:11:33|30 4월 2025
이 비디오는 애플리케이션 노트(동일한 이름 아래)와 함께 사용하여 C2000 마이크로컨트롤러의 MCAN 모듈로 DCAN 모듈을 손쉽게 마이그레이션하는 데 사용됩니다. 일부 C2000 장치는 DCAN 모듈과 비교했을 때 매우 다른 아키텍처를 가진 MCAN 모듈만 지원합니다. 이 비디오에서는 메시지 RAM 구성, 필터 요소 및 FIFO 처리를 비롯한 MCAN 모듈의 주요 측면을 강조하여 DCAN의 유사한 기능과 비교합니다.