mmWave 레이더로 바이커 안전 개선
IWRL1432BOOST-BSD EVM을 사용하여 자전거 안전을 개선하는 데 TI mmWave 레이더를 사용하는 방법을 알아보세요
00:01:34|10 7월 2024
TI mmWave 레이더를 사용하여 바이커의 안전을 개선하는 방법을 알아보세요. IWRL1432BOOST-BSD EVM은 최대 90MPH의 속도로 주행하는 120m 이상 떨어진 차량을 감지할 수 있습니다. 또한 이 장치는 저조도, 안개, 비 등 악조건에서도 도로 위험을 추적할 수 있습니다. 저전력 아키텍처로 IWRL1432를 자전거 및 전동 공구용 배터리 구동 애플리케이션에 사용할 수 있게 해줍니다. TI.com의 EVM 페이지에서 이 디바이스에 대해 자세히 알아보고 Radar Toolbox의 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요