ADC 실습 - 듀얼 채널 고속 DMA 샘플링
이 동영상에서는 MSPM0L1306에서 DMA 모듈을 사용하는 방법을 시연합니다.
00:10:07|22 11월 2024
DMA가 구성되면 주변 장치 레지스터의 데이터를 CPU를 거치지 않고 지정된 메모리 위치로 자동으로 이동할 수 있습니다. 이 예제의 작업은 PA17과 PA18을 통해 직교 인코딩된 신호를 생성하고, 이 신호는 DMA가 PA24와 PA21을 샘플링하여 지정된 배열로 전송하는 것입니다. 그래프에서 데이터를 내보내고 직교 파형을 Excel로 복원합니다. 직렬 어시스턴트가 표시하는 1000개의 데이터와 Excel로 복원된 직교 파형입니다.