RF 시스템의 PA 바이어싱
이 비디오에서는 TI 전원 증폭기 바이어싱 컨트롤러를 위한 활성 데모를 보여줍니다.
00:03:55|02 6월 2025
이 비디오에서는 다음과 같은 TI의 전력 증폭기 바이어싱 컨트롤러 세 가지를 보여줍니다. AFE20408, AFE10004 및 AFE11612-SEP. DAC, ADC 및 내부 스위치를 통합하여 PA 바이어싱에 대한 완전한 솔루션을 제공합니다.
AFE20408은 고전압 및 전류 ADC 채널과 4개의 고속 출력 스위치를 제공합니다. AFE10004는 원격 온도 센서와 자동 온도 게이트 바이어싱을 위한 조회 테이블 및 EEPROM을 제공합니다. AFE11612-SEP는 우주 항공 강화 플라스틱 장치입니다.