비디오 시리즈

애플리케이션 프로세서 보안 - 기본 보안 구현 도구

이 비디오 시리즈에서는 일반적인 문제에 대해 논의하고 IoT 및 에지 컴퓨팅의 여러 종류가 포함된 임베디드 공간에 대한 효과적인 사이버 보안 전략을 수립하기 위한 프레임워크를 제공하여 임베디드 시스템 보안을 소개합니다. 이러한 시스템이 일상 생활에서 관여함에 따라 위험도 커지고 보다 효과적인 보안 전략이 필요합니다. 국가들조차도 잠재적 영향을 인식하고 있으며, 이러한 공간에서 제품을 제공하는 기업과 다른 사람들이 요구되는 모범 사례를 채택하도록 동기를 부여하는 법률을 적극적으로 제정하고 채택하고 있습니다. 이러한 입법의 한 예로 유럽연합의 사이버 복원법(CRA)이 있습니다.
시리즈 보기

애플리케이션 프로세서 보안 - 기본 보안 구현 도구

기본 보안 구현 도구

이 비디오에서는 임베디드 시스템 보안에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

00:20:54|11 1월 2024

이 비디오에서는 문제에 대해 논의하고 IoT 및 에지 컴퓨팅의 여러 종류가 포함된 임베디드 공간에 대한 효과적인 사이버 보안 전략을 수립하기 위한 프레임워크를 제공하여 임베디드 시스템 보안을 빠르게 소개합니다. 이러한 시스템이 일상 생활에서 관여함에 따라 위험도 커지고 보다 효과적인 보안 전략이 필요합니다. 국가들조차도 잠재적 영향을 인식하고 있으며, 이러한 공간에서 제품을 제공하는 기업과 다른 사람들이 요구되는 모범 사례를 채택하도록 동기를 부여하는 법률을 적극적으로 제정하고 채택하고 있습니다. 이러한 입법의 한 예로 유럽연합의 사이버 복원법(CRA)이 있습니다.

보안에 대한 필요성과 수요는 이미 수요가 높았던 업계 전문 지식보다 더 빠르게 증가하고 있습니다. 많은 설계자들은 이러한 모범 사례를 구현하고 제품을 보호하는 방법을 빠르게 배워야 한다는 사실을 알게 되었습니다. 이 짧은 개요 비디오에서는 이 여정을 시작하는 데 도움이 되는 보안 부팅 및 암호화 액셀러레이터와 같은 기본 보안 구현 도구에 대해 설명합니다. 또한 더 자세한 내용을 알아볼 수 있는 다른 여러 리소스도 제공합니다.