비디오 시리즈
C2000™ 구성 가능한 로직 블록(CLB)
구성 가능한 로직 블록, 즉 CLB는 MCU(마이크로컨트롤러 유닛)를 사용하여 장치에 사용자 지정 로직을 구현할 수 있는 주변 장치입니다. 이 비디오 시리즈에서는 CLB의 기본 사항과 CLB를 사용하는 방법을 다룹니다. 이 콘텐츠에는 CLB 아키텍처, CLB 프로그래밍 툴 및 CLB 프로그래밍 툴과 사용자 지정 로직을 통합하는 방법이 포함되어 있습니다.
C2000™ 구성 가능한 로직 블록(CLB)
C2000™ CLB(Configurable Logic Block) 소개
이 영상에서는 단일 C2000 MCU를 사용하여 사용자 지정 로직을 구현하도록 지원하는 CLB(Configurable Logic Block) 주변 기기를 소개합니다.
00:06:15|06 11월 2019